Bornes de placas de circuitos impresos de un polo - CH20M6
Si se tienen en cuenta las opciones de diseño, el procesamiento, la facilidad de uso, la fiabilidad y la seguridad, entonces las regletas de conectores macho y los conectores son tan decisivos en la práctica como todo el sistema.
La técnica de conexión ha conseguido las mejoras notas en todas las disciplinas:
- 100 % seguro, protegido contra el contacto accidental
- 100 % eficiente, totalmente compatible con la soldadura por reflujo
- 100 % de ahorro de tiempo y costes durante la instalación: la cabeza de tornillo universal «Multi-Tool» permite un contacto seguro, un manejo sencillo y menos complejidad. Características como la tecnología “Wire ready” ayudan a que los costes de cableado sean mínimos y ofrecen la máxima versatilidad al cliente.
-
N.º de artículo:2418580000Unidad de embalaje:432 Pieza
Bornes para circuito impreso, Elemento de conexión a la izquierda, Diseño de bloques, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THR, 0.00 mm, Número de polos: 1, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Tape
-
Tuotteen tunnus:1137870000Csomagolási egység:306 Pieza
Bornes para circuito impreso, Elemento de conexión a la izquierda, Diseño de bloques, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THR, 0.00 mm, Número de polos: 1, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Caja
-
N.º de artículo:2418590000Unidad de embalaje:432 Pieza
Bornes para circuito impreso, Elemento de conexión a la derecha, Diseño de bloques, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THR, 0.00 mm, Número de polos: 1, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Tape
-
N.º de artículo:1137880000Unidad de embalaje:306 Pieza
Bornes para circuito impreso, Elemento de conexión a la derecha, Diseño de bloques, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THR, 0.00 mm, Número de polos: 1, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Caja
-
N.º de artículo:2581380000Unidad de embalaje:432 Pieza
Bornes para circuito impreso, 0.00 mm, Número de polos: 1, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 0.6 mm, estañado, negro, PUSH IN, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Tape
-
N.º de artículo:2581750000Unidad de embalaje:432 Pieza
Bornes para circuito impreso, 0.00 mm, Número de polos: 1, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 0.6 mm, estañado, negro, PUSH IN, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Tape