FieldPower® IP 54~IP 65 인클로저
- 다양한 크기의 결합형 모듈
- CNC 머시닝 작업 필요 없이 인클로저의 내부 윤곽에 적응
- 검정색 및 투명 뚜껑 중 폭넓은 선택
- 전자제품용 냉각 핀이 달린 최적 알루미늄 뚜껑
- 작동 및 신호 요소의 개별적 조정
-
항목 번호:1070140000패키징 단위:10 PC
FieldPower® 인클로저, 181 mm, 104 mm, 42 mm, IP65, (완성된 상태), 유리 섬유 강화 폴리카보네이트, 검정
-
항목 번호:1276220000패키징 단위:10 PC
FieldPower® 인클로저, 181 mm, 104 mm, 87 mm, IP65, (완성된 상태), 유리 섬유 강화 폴리카보네이트, 검정
-
항목 번호:2689800000패키징 단위:10 PC
FieldPower® 인클로저, 181 mm, 104 mm, 44 mm, IP65, (완성된 상태), 유리 섬유 강화 폴리카보네이트, 검정
-
항목 번호:1068890000패키징 단위:10 PC
FieldPower® 인클로저, 181 mm, 104 mm, 25 mm, IP65, (완성된 상태), 유리 섬유 강화 폴리카보네이트, 검정
-
항목 번호:2632940000패키징 단위:1 PC
FieldPower® 인클로저, 196 mm, 284 mm, 155 mm, IP65, (폐쇄 상태), 폴리카보네이트, 유리 섬유 강화 폴리카보네이트, 검정, 투명
-
항목 번호:2632930000패키징 단위:1 PC
FieldPower® 인클로저, 196 mm, 284 mm, 155 mm, IP65, (완성된 상태), 유리 섬유 강화 폴리카보네이트, 검정
-
항목 번호:2659750000패키징 단위:1 PC
FieldPower® 인클로저, 196 mm, 196 mm, 155 mm, IP65, (완성된 상태), 유리 섬유 강화 폴리카보네이트, 검정
-
항목 번호:2659760000패키징 단위:1 PC
FieldPower® 인클로저, 196 mm, 196 mm, 155 mm, IP65, (완성된 상태), 폴리카보네이트, 유리 섬유 강화 폴리카보네이트, 검정, 투명
-
항목 번호:2703910000패키징 단위:1 PC
FieldPower® 인클로저, 181 mm, 104 mm, 67 mm, IP65, (완성된 상태), 유리 섬유 강화 폴리카보네이트, 검정
-
항목 번호:2703920000패키징 단위:1 PC
FieldPower® 인클로저, 183 mm, 104 mm, 129 mm, IP65, (완성된 상태), 유리 섬유 강화 폴리카보네이트, 검정
-
항목 번호:8000005211패키징 단위:1 PC
FieldPower® 인클로저, 181 mm, 192 mm, 122 mm, IP65, (완성된 상태), 유리 섬유 강화 폴리카보네이트, 검정, 유지 보수 스위치
-
항목 번호:1113120000패키징 단위:1 PC
FieldPower® 인클로저, 181 mm, 104 mm, 122 mm, IP65, (완성된 상태), 유리 섬유 강화 폴리카보네이트, 검정, 유지 보수 스위치
-
항목 번호:1009990000패키징 단위:10 PC
Field Power® 플러그인 커넥터, DC, IP20, 폴리아미드, PUSH IN, 극 수(텍스트): 2 x 5
-
항목 번호:1131730000패키징 단위:10 PC
Field Power® 플러그인 커넥터, DC, IP20, 폴리아미드, PUSH IN, 극 수(텍스트): 5
-
항목 번호:1952120000패키징 단위:10 PC
Field Power® 플러그인 커넥터, 3상 AC, IP20, 폴리아미드, PUSH IN, 극 수(텍스트): 5
-
항목 번호:2000240000패키징 단위:10 PC
Field Power® 플러그인 커넥터, IP20, 폴리아미드, PUSH IN, 극 수(텍스트): 2 x 5
-
항목 번호:1952130000패키징 단위:10 PC
Field Power® 플러그인 커넥터, 3상 AC, IP20, 폴리아미드, PUSH IN, 극 수(텍스트): 2 x 5
-
항목 번호:3021770000패키징 단위:10 PC
Field Power® 플러그인 커넥터, DC, IP20, 폴리아미드, PUSH IN, 극 수(텍스트): 5
-
항목 번호:3020950000패키징 단위:10 PC
Field Power® 플러그인 커넥터, DC, IP20, 폴리아미드, PUSH IN, 극 수(텍스트): 5
-