Właściwości
Wersja | Panel promiennika, 110 V, 250 V, IP44, srebrny |
Nr zam. | 2557940000 |
Typ | RH-CBCO 100W 110-250V |
GTIN (EAN) | 4050118568585 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 50 mm |
Głębokość (cale) | 1,968 inch |
Wysokość | 175 mm |
Wysokość (cale) | 6,89 inch |
Szerokość | 70 mm |
Szerokość (cale) | 2,756 inch |
Masa netto | 510 g |
Zakres temperatury stosowania | -40...70 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Ciągła moc grzewcza przy temp. 10°C | 100 W |
Napięcie zasilania, maks. | 250 V |
Napięcie zasilania, min. | 110 V |
Początkowy prąd rozruchowy | max. 5 A |
rodzaj montażu | Szyna nośna |
Rodzaj przyłącza | Wstępnie zmontowany kabel |
Stopień ochrony | IP44 |
Z termostatem pomieszczeniowym | Nie |
Zakres temperatury stosowania | -40...70 °C |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58498) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_53248) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2557940000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000737 |
ETIM 7.0 | EC000737 |
ETIM 8.0 | EC000737 |
ETIM 9.0 | EC000737 |
ETIM 10.0 | EC000737 |
ECLASS 9.1 | 27-18-07-10 |
ECLASS 10.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 11.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 12.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 13.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 14.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 15.0 | 27-18-07-10 |
Dopuszczenia |   |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Nr certyfikatu (cURus) | E497839 |