속성
버전 | 센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 폴 수 : 4, 2 m, 소켓, 직각 - 소켓, 직각, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요 |
주문 번호 | 1009220200 |
유형 | SAIL-M12BWM12W-4-2.0U |
GTIN(EAN) | 4099986882621 |
수량 | 1 items |
순중량 | 85 g |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
UL AWM 방식 규격 외부 클래딩 | 20549 (80 °C / 300 V) |
UL AWM 방식 규격 코어 | 10493 (80 °C / 300 V) |
가속 | 5 m/s² |
가수분해 및 미생물 내성 | 예 |
구부림 반경, 최소, 고정 | 5 x 케이블 직경 |
구부림 반경, 최소, 이동 | 10 x 케이블 직경 |
구부림 주기 | 12 Mio |
구성 가능 케이블 길이 | 아니요 |
무 LABS | 예 |
비틀림 길이 | 1 m |
비틀림 저항 | 360 °/m |
비틀림 지점 휨 주기 | > 5 Mio. |
속도 | 5 m/s |
오일 저항 | IEC 60811:404 규격 적합 |
온도 범위, 고정 | -40...80 °C |
온도 범위, 이동 | -25...80 °C |
외경 | 4.7 mm ± 0.2 mm |
외피 색상 | 검정 |
외피 재질 | PUR |
용접 비드 내성 | 아니요 |
용접 스파크 저항 | 아니요 |
절연 | PP |
조사 교차결합 | 아니요 |
차폐 | 아니요 |
컬러 코딩 |
갈색
흰색 파란색 검은색 |
케이블 길이 | 2 m |
케이블 캐리어에 적합 | 예 |
코어 단면적 | 0.34 mm² |
폴 수 | 4 |
할로겐 | 아니요 |
화염 내성 |
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2
IEC 60332-2-2 규격 적합 |
LED | 아니요 |
결선 나사산 | M12 / M12 |
나사선 링 재질 | 주조 아연 |
버전 | 소켓, 직각 - 소켓, 직각 |
보호 등급 |
IP65
IP66 IP67 IP68 스크류된 경우 IP69 |
오염 심각도 | 3 |
절연 강도 | 108Ω |
점퍼 연결 | 아니요 |
접점 표면 | 금도금 |
정격 전류 | 4 A |
정격 전압 | 250 V |
코딩 | A-코딩 |
플러그 주기 | ≥ 100 |
하우징 기본 재질 | PUR |
하우징의 온도 범위 | -25…+85 °C |
절연 강도 | 108Ω |
정격 전압 | 250 V |
커넥터 표준 | IEC 61076-2-101 |
커넥터 표준 | IEC 61076-2-101 |
플러그 좌측 | M12, A-코딩, IP69, 암형 접점, 90° 꺾임, 플라스틱 |
플러그 우측 | M12, A-코딩, IP69, 암형 접점, 90° 꺾임, 플라스틱 |
제품 변경 통지 | [Technical change to 3 to 5-pole unshielded M12 cord sets](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318301) |
카탈로그 | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |
ROHS | 준수 |