MultiFit
Do złącz oferowanych przez konkurencyjne firmy.
Ułatwiony montaż dzięki elastycznemu wykończeniu powierzchni.
Ten specjalny materiał umożliwia naciągnięcie pasków pozwalające skompensować nieznaczne rozrzuty rozstawów/odstępów, szczególnie w przypadku długich bloków zaciskowych.
Rozdzielczość druku 300 dpi przekłada się też na dobrą czytelność napisów.
Państwa korzyści dzięki MultiMark
• Kompatybilne z modułowymi blokami zacisków Weidmüller
• Mocny chwyt i trwały nadruk
• Ciągłe paski oszczędzają czas podczas montażu
• Łatwe mocowanie dzięki innowacyjnemu materiałowi kompozytowemu
• Duża etykieta zapewniająca optymalną czytelność
• Szeroki zakres uniwersalności ze względu na niezależność od producenta
-
Nr. produktu:2885900000Jedn. opak.:1750 szt.
Znakowanie zacisków, 5 x 3.5 mm, Raster w mm (P): 3.50 biały
-
Nr. produktu:2885910000Jedn. opak.:1500 szt.
Znakowanie zacisków, 5 x 4.2 mm, Raster w mm (P): 4.20 biały
-
-
Nr. produktu:2619730000Jedn. opak.:10000 szt.
Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, biały
-
-
Nr. produktu:2619740000Jedn. opak.:9000 szt.
Znakowanie zacisków, 5 x 6 mm, biały
-
Nr. produktu:2885920000Jedn. opak.:800 szt.
Znakowanie zacisków, 5 x 7.6 mm, Raster w mm (P): 7.60 biały
-
ID výrobku:2885930000Packaging unit:800 szt.
Znakowanie zacisków, 5 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00 biały
-
Nr. produktu:2885940000Jedn. opak.:600 szt.
Znakowanie zacisków, 5 x 10 mm, Raster w mm (P): 10.00 biały
-
Nr. produktu:2885950000Jedn. opak.:500 szt.
Znakowanie zacisków, 5 x 12 mm, Raster w mm (P): 12.00 biały
-
Nr. produktu:2885960000Jedn. opak.:500 szt.
Znakowanie zacisków, 5 x 16 mm, Raster w mm (P): 16.00 biały
-
-
Nr. produktu:2885970000Jedn. opak.:850 szt.
Znakowanie zacisków, 10 x 3.5 mm, Raster w mm (P): 3.50 biały
-
Nr. produktu:2885980000Jedn. opak.:750 szt.
Znakowanie zacisków, 10 x 4.2 mm, Raster w mm (P): 4.20 biały
-
-
Nr. produktu:2712150000Jedn. opak.:4500 szt.
Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, biały
-
-
Nr. produktu:2712160000Jedn. opak.:3800 szt.
Znakowanie zacisków, 10 x 6 mm, biały
-
Nr. produktu:2885990000Jedn. opak.:400 szt.
Znakowanie zacisków, 10 x 7.6 mm, Raster w mm (P): 7.60 biały
-