BasicLine PoE sorozat
- 4 x IEEE 802.3af/at kompatibilis PoE port
- 12/ 24/48 V DC redundáns, széles tartományú tápegység
- Integrált DC/DC konverter 48 V PoE készülékek tápellátásához a teljes 12 – 57 V DC bemenő feszültségtartományban
- Intelligens áramfelvétel-észlelés és besorolás
- Réz vagy száloptikás interfészes típusok (multimódusú és egymódusú)
-
N.º de artículo:1504320000Unidad de embalaje:1 Darab
Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Gigabit Ethernet, Portok száma: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
-
N.º de artículo:1504340000Unidad de embalaje:1 Darab
Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Gigabit Ethernet, Portok száma: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
-
N.º de artículo:1241380000Unidad de embalaje:1 Darab
Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Fast Ethernet, Portok száma: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
-
N.º de artículo:1286920000Unidad de embalaje:1 Darab
Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Fast Ethernet, Portok száma: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Added to Your Shopping Cart