Diodo supresor SAIL-VSBD
Weidmüller puede suministrar conectores de válvula como líneas de conexión con conectores M8/M12 y un extremo sin conector. El estado del conector de válvula viene señalizado por un LED. Los conectores de válvula cuentan con un circuito de protección. El programa de suministro de Weidmüller contiene conectores para válvula del tipo A, B, C conforme al estándar industrial DIN. Se cumple la clase de protección IP 67 cuando está atornillado. La dirección de salida también es un factor decisivo, por lo que Weidmüller ofrece diferentes versiones.
-
N.º de artículo:1845160300Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable para válvulas (preparado), Extremo abierto - Con. para válvulas, Tipo B DIN (10 mm), Longitud de cable: 3 m, PUR, negro
-
N.º de artículo:1845161000Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable para válvulas (preparado), Extremo abierto - Con. para válvulas, Tipo B DIN (10 mm), Longitud de cable: 10 m, PUR, negro
-
N.º de artículo:1845160150Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable para válvulas (preparado), Extremo abierto - Con. para válvulas, Tipo B DIN (10 mm), Longitud de cable: 1.5 m, PUR, negro
-
N.º de artículo:1845161500Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable para sensores y actuadores, Número de polos: , 15 m, Extremo abierto - Con. para válvulas, LED: , Apantallado: Sí
-
N.º de artículo:1845160500Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable para válvulas (preparado), Extremo abierto - Con. para válvulas, Tipo B DIN (10 mm), Longitud de cable: 5 m, PUR, negro
Added to Your Shopping Cart