Соединительный кабель, кат. 6, полиуретан – тип M12 X / тип M12 X
• с байонетным разъемом по стандарту IEC 61076-3-106, вар. 1, кат. 5, в оболочке
• с вставным разъемом, тип M12 X, кат. 6A, по стандарту IEC 61076-2-109 и вставным разъемом RJ45 для систем со скоростью 10 Гбит/с
-
Produkt-ID:1463640002VPE:1 ks
Systémový kabel, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.2 m
-
Produkt-ID:1463640005VPE:1 ks
Systémový kabel, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.5 m
-
Produkt-ID:1463640010VPE:1 ks
Systémový kabel, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
-
Produkt-ID:2485590015VPE:1 ks
Systémový kabel, M12 X-typ IP 67 samec, zahnutý, M12 X-typ IP 67 samec, zahnutý, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1.5 m
-
Produkt-ID:2485580015VPE:1 ks
Systémový kabel, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, M12 X-typ IP 67 samec, zahnutý, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1.5 m
-
Produkt-ID:1463640020VPE:1 ks
Systémový kabel, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
-
Produkt-ID:2485590030VPE:1 ks
Systémový kabel, M12 X-typ IP 67 samec, zahnutý, M12 X-typ IP 67 samec, zahnutý, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
Produkt-ID:2485580030VPE:1 ks
Systémový kabel, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, M12 X-typ IP 67 samec, zahnutý, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
Produkt-ID:1463640030VPE:1 ks
Systémový kabel, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
Produkt-ID:2485590050VPE:1 ks
Systémový kabel, M12 X-typ IP 67 samec, zahnutý, M12 X-typ IP 67 samec, zahnutý, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
Produkt-ID:2485580050VPE:1 ks
Systémový kabel, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, M12 X-typ IP 67 samec, zahnutý, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
Produkt-ID:1463640050VPE:1 ks
Systémový kabel, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
Produkt-ID:2485590100VPE:1 ks
Systémový kabel, M12 X-typ IP 67 samec, zahnutý, M12 X-typ IP 67 samec, zahnutý, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
-
Produkt-ID:2485580100VPE:1 ks
Systémový kabel, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, M12 X-typ IP 67 samec, zahnutý, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
-
Produkt-ID:1463640100VPE:1 ks
Systémový kabel, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
-
Produkt-ID:1463640200VPE:1 ks
Systémový kabel, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 20 m