Klippon® TB MH 300 x 200 x 150mm
The Klippon® TB MH enclosure range has the following advantages:
- Available in 22 sizes and 3 standard depths
- Equipped with up to 4 gland plates
- The gasket is protected against compression
- Completely removable padlock tab
- Cover lock outside the sealed zone
- Improved temperature performance
- IP66/IP67 protection
- Completely removable lid – without a tool
- Earthing stud in the cover and base of the enclosure
- Welded mounting feet
- International approvals
-
Produkt ID:8000108832Pakningsenhed:1 Штука
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 306 mm, Ширина: 203 mm, Глубина: 150 mm, Фланцевые пластины: снизу, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
-
Produkt ID:8000108831Pakningsenhed:1 Штука
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 306 mm, Ширина: 203 mm, Глубина: 150 mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
-
Produkt ID:8000108833Pakningsenhed:1 Штука
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 306 mm, Ширина: 203 mm, Глубина: 150 mm, Фланцевые пластины: снизу, слева, справа, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный