Proces pájení vlnou
RJ45 zásuvky vysílače (magnetické) pro gigabitové aplikace (1000 base-T) s integrovanou kompenzací aktivně působí proti indukčním a kapacitním spojkám a šetří prostor na desce plošných spojů.
Produktová řada zahrnuje následující konstrukce:
• 90°, ležící (horizontální) a 180°, stojící (vertikální)
• blokování nahoru / blokování dolů
• Procesy pájení THT, THR nebo SMD
• Široká řada různých typů konstrukcí, včetně integrovaných kontrolek LED a stíněných kontaktů
• Přenosové rychlosti až 1 Gbit/s
• Baleno na podnosu (TY) nebo na roli (pás na cívce, RL)
• Kompatibilní s modulárním konektorem RJ45 podle ANSI / TIA-1096-A a IEC 60603
• Dielektrická pevnost ≥ 1500 V AC RMS (maximální hodnota 2250 V AC) podle IEEE 802.3
• Dielektrická pevnost ≥ 1500 V AC RMS (maximální hodnota) nebo ≥ 1500 V DC podle IEEE 60603
• Soulad s požadavky IEEE 802.3 (1000 Base-T, 1 Gb/s, IEEE 802.3ab nebo 100 Base-Tx, 100 Mb/s, IEEE 802.3u)
Vlastnosti a výhody:
• Rozšířený teplotní rozsah –40 °C až +85 °C pro maximální výkon
• Vyztužená vrstva zlata (30µ“) pro lepší ochranu proti korozi
• Montážní odstup 0,3 mm zajišťuje perfektní výsledek pájení
-
ID výrobku:2036460000Obalová jednotka:180 ks
Data OMNIMATE – konektor transformátoru RJ45, Zásuvný konektor PCB plug in, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 90°, spodní strana, 6 tabs, Ano, Cykly zapojování: 750, Počet pólů: 8, PA 66, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape
-
ID výrobku:2661690000Obalová jednotka:120 ks
Data OMNIMATE – konektor transformátoru RJ45, Zásuvný konektor PCB plug in, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 90°, spodní strana, Ne, Cykly zapojování: 750, Počet pólů: 10, PA 66, Zásobník (ruční montáž)
-
ID výrobku:2474160000Obalová jednotka:120 ks
Data OMNIMATE – konektor transformátoru RJ45, Zásuvný konektor PCB plug in, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 90°, spodní strana, 6 tabs, Ne, Cykly zapojování: 750, Počet pólů: 8, PA 66, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Zásobník (ruční montáž)
-
ID výrobku:2563850000Obalová jednotka:120 ks
Data OMNIMATE – konektor transformátoru RJ45, Zásuvný konektor PCB plug in, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 90°, spodní strana, 6 tabs, Ano, Cykly zapojování: 750, Počet pólů: 8, PA 66, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Zásobník (ruční montáž)