Bloc de jonction Ethernet pour circuit imprimé
Vos avantages
• Raccordements alternatifs à RJ45 et M12 rentables
• Transmission de données compatible Ethernet, par ex. pour les applications PROFINET (Cat. 5, jusqu'à 100 Mbit/s)
• Raccordement PUSH-IN éprouvé
• Adapté aux systèmes de soudure THT (LMF) et THR (LSF-SMT)
• Adapté à la transmission de données selon ISO / CEI11801-1 ; DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1) et ANSI/TIA-568-B.2-10
• Large gamme d'applications pour tous les appareils IIoT
• Raccordements alternatifs à RJ45 et M12 rentables
• Transmission de données compatible Ethernet, par ex. pour les applications PROFINET (Cat. 5, jusqu'à 100 Mbit/s)
• Raccordement PUSH-IN éprouvé
• Adapté aux systèmes de soudure THT (LMF) et THR (LSF-SMT)
• Adapté à la transmission de données selon ISO / CEI11801-1 ; DIN EN 50173-1 (VDE 0800-173-1) et ANSI/TIA-568-B.2-10
• Large gamme d'applications pour tous les appareils IIoT
-
Référence produit:2639520000Conditionnement:30 PC
PCB 단자대, 3.50 mm, 극 수: 4, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 검정, 작동 버튼으로 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tube
-
Référence produit:2639530000Conditionnement:35 PC
PCB 단자대, 3.81 mm, 극 수: 4, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 검정, 작동 버튼으로 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tube
-
Référence produit:2672960000Conditionnement:70 PC
PCB 단자대, 5.08 mm, 극 수: 4, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 색, 작동 버튼으로 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스
Added to Your Shopping Cart