LSF-SMD 3.5/180
PCB terminals with spring connection and direct PUSH IN technology. A milestone in connection technology.
Amazingly simple and simply amazing in practice:
- Connect and easily detach solid wires or wires with wire-end ferrules without using tools
- Processed automatically in the reflow or vapour phase
- Potentials and clamping points marked clearly by coloured push buttons
World-class design-in and processing phases, and suitable for a vast range of applications.
PCB terminal for fully automatic assembly using reflow soldering (SMD), with PUSH IN wire connections. Conductor insertion and slider operation from the same direction (TOP).
- Solid & flexible conductors with wire-end ferrules need only to be inserted and they are ready.
- When connecting stranded wires without wire-end ferrules the actuating element is used to open the terminal point
- Intuitive handling – since the wire-entry area and handling area are clearly separated.
- Packaged in tape-on-reel
- Conductor outlet direction 180°
-
Tuotteen tunnus:1250360000VPE:235 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 2, 180°, fekete, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Tape
-
Tuotteen tunnus:1250370000VPE:180 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 3, 180°, fekete, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Tape
-
Tuotteen tunnus:1250380000VPE:180 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 4, 180°, fekete, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Tape
-
Tuotteen tunnus:1250390000VPE:180 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 5, 180°, fekete, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Tape
-
Tuotteen tunnus:1250410000VPE:180 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 6, 180°, fekete, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Tape
-
Tuotteen tunnus:1250420000VPE:180 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 7, 180°, fekete, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Tape
-
Tuotteen tunnus:1250430000VPE:180 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 8, 180°, fekete, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Tape
-
Tuotteen tunnus:1250440000VPE:180 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 9, 180°, fekete, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Tape
-
Tuotteen tunnus:1250450000VPE:180 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 10, 180°, fekete, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Tape
-
Tuotteen tunnus:1250460000VPE:180 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 11, 180°, fekete, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Tape
-
Tuotteen tunnus:1250470000VPE:180 Darab
Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 12, 180°, fekete, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Tape