Klippon® POK 접지 플레이트
광범위 제품군의 주요 특징:
- 17개 사이즈로 제공
- 표준 마감 2종(색상): 그레이(산업용 RAL 7001과 유사)와 블랙(혹독한 환경, EX용 RAL 9011과 유사)
- 십자/일자 설계의 스테인레스 스틸 스크류 채용 커버
- 실리콘 또는 클로로프린 재질의 주조 개스킷
- IP66의 뛰어난 방진-방수 보호력 보장을 위한 밀봉 영역 외부의 고정 구멍
- 최대 7J의 우수한 내충격성
- 인클로저에 직접 또는 내부 장착 플레이트를 사용해 장착
- 고정 구멍 또는 장착 풋을 사용해 직접 벽면 장착 가능
- 장착 레일 및 플레이트 장착용 조임 나사
- 구성에 따라 최대 E60 화재 등급
- 바이드뮬러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 박스를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.
-
항목 번호:1391040000패키징 단위:5 PC
Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 플레이트, 기타, 높이: 85.5 mm, 너비: 567 mm, 깊이: 0.8 mm, 기본 재질: 황동, 광택, 미처리
-
항목 번호:1390990000패키징 단위:5 PC
Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 플레이트, 기타, 높이: 60.5 mm, 너비: 239 mm, 깊이: 0.8 mm, 기본 재질: 황동, 광택, 미처리
-
항목 번호:1391070000패키징 단위:5 PC
Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 플레이트, 기타, 높이: 85.5 mm, 너비: 722 mm, 깊이: 0.8 mm, 기본 재질: 황동, 광택, 미처리
-
항목 번호:1390940000패키징 단위:5 PC
Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 플레이트, 기타, 높이: 32.5 mm, 너비: 211 mm, 깊이: 0.8 mm, 기본 재질: 황동, 광택, 미처리
-
항목 번호:1391050000패키징 단위:5 PC
Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 플레이트, 기타, 높이: 85.5 mm, 너비: 785 mm, 깊이: 0.8 mm, 기본 재질: 황동, 광택, 미처리
-
항목 번호:1391030000패키징 단위:5 PC
Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 플레이트, 기타, 높이: 85.5 mm, 너비: 424 mm, 깊이: 0.8 mm, 기본 재질: 황동, 광택, 미처리
-
항목 번호:1390920000패키징 단위:5 PC
Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 플레이트, 기타, 높이: 33.5 mm, 너비: 131 mm, 깊이: 0.8 mm, 기본 재질: 황동, 광택, 미처리
-
항목 번호:1390930000패키징 단위:5 PC
Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 플레이트, 기타, 높이: 33.5 mm, 너비: 181 mm, 깊이: 0.8 mm, 기본 재질: 황동, 광택, 미처리
-
항목 번호:1390970000패키징 단위:5 PC
Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 플레이트, 기타, 높이: 57.5 mm, 너비: 177 mm, 깊이: 0.8 mm, 기본 재질: 황동, 광택, 미처리
-
항목 번호:1391020000Obalová jednotka:5 PC
Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 플레이트, 기타, 높이: 60.5 mm, 너비: 656 mm, 깊이: 0.8 mm, 기본 재질: 황동, 광택, 미처리
-
商品番号:1390910000VPE:5 PC
Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 플레이트, 기타, 높이: 32.5 mm, 너비: 101 mm, 깊이: 0.8 mm, 기본 재질: 황동, 광택, 미처리
-
항목 번호:1390980000패키징 단위:5 PC
Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 플레이트, 기타, 높이: 57.5 mm, 너비: 275 mm, 깊이: 0.8 mm, 기본 재질: 황동, 광택, 미처리
-
항목 번호:1390950000패키징 단위:5 PC
Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 플레이트, 기타, 높이: 33.5 mm, 너비: 258 mm, 깊이: 0.8 mm, 기본 재질: 황동, 광택, 미처리
-
항목 번호:1391010000패키징 단위:5 PC
Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 플레이트, 기타, 높이: 60.5 mm, 너비: 438 mm, 깊이: 0.8 mm, 기본 재질: 황동, 광택, 미처리
-
항목 번호:1391000000패키징 단위:5 PC
Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 플레이트, 기타, 높이: 60.5 mm, 너비: 339 mm, 깊이: 0.8 mm, 기본 재질: 황동, 광택, 미처리