materiał V2
Oznaczniki SlimFix do przewodów i kabli mają konstrukcję zajmującą niewiele miejsca. Oznaczniki można mocować nawet po zainstalowaniu przewodów. Są wykonane z materiału niezawierającego fluorowców i mają klasę palności V0/V2. SlimFix jest uznanym i certyfikowanym oznacznikiem do zastosowań inżynierii ruchu. Narzędzie SF pozwala na łatwe instalowanie nawet małych oznaczników.
Zalety:
Materiał nie zawierający fluorowców
Klasa palności V0/V2
Certyfikowane oznaczniki do zastosowań inżynierii ruchu, itp.
W przypadku przewodów o przekroju powyżej 16,0 mm² do mocowania trzeba stosować opaski kablowe.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.
Zalety:
-
Cikkszám:1918510000Csomagolási egység:400 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 1.2 - 1.6 mm, 21 x 3.2 mm, niebieski
-
Cikkszám:1918590000Csomagolási egység:400 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, niebieski
-
Product ID:1918620000VPE:400 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, niebieski
-
Product ID:1918700000VPE:400 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 3.6 mm, niebieski
-
Product ID:1918920000VPE:320 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, niebieski
-
Product ID:1919090000VPE:192 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 3.6 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, niebieski
-
Product ID:1919030000VPE:96 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 4.1 - 4.9 mm, 21 x 7.4 mm, niebieski
-
№ продукта:1919150000Упаковочная единица:160 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, niebieski
-
№ продукта:1919200000Упаковочная единица:160 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, niebieski
Added to Your Shopping Cart