V2 material
SlimFix are conductor and cable markers with a space-saving design. The markers can be fitted even after the conductor has been installed. They consist of halogen-free material and comply with flammability rating V0/V2. SlimFix is an acknowledged and accredited marker type for traffic engineering applications. The SF tool allows easy installation, even in case of small markers.
Advantages:
Advantages:
- Halogen-free material
- Flammability rating V0/V2
- Approved and accredited markers for traffic engineering applications, etc.
- Has to be fixed with cable ties if the conductor cross-section is larger than 16.0 mm²
- Markers in proven MultiCard format
-
Nr. produktu:1918490000Jedn. opak.:400 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 1.2 - 1.6 mm, 21 x 3.2 mm, czerwony
-
Nr. produktu:1918570000Jedn. opak.:400 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, czerwony
-
Nr. produktu:1918600000Jedn. opak.:400 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, czerwony
-
Nr. produktu:1918670000Jedn. opak.:400 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 3.6 mm, czerwony
-
Nr. produktu:1918900000Jedn. opak.:320 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, czerwony
-
Nr. produktu:1919070000Jedn. opak.:192 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 3.6 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, czerwony
-
Nr. produktu:1919010000Jedn. opak.:96 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 4.1 - 4.9 mm, 21 x 7.4 mm, czerwony
-
Nr. produktu:1919130000Jedn. opak.:160 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, czerwony
-
Nr. produktu:1919180000Jedn. opak.:160 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, czerwony
Added to Your Shopping Cart