Wykrywalne oznaczniki przewodów
Wspieramy klientów z branży spożywczej oferując rozwiązania w dziedzinie wykrywalnego znakowania, dzięki którym można zagwarantować spełnienie surowych standardów wynikających z koncepcji HACCP. Dzięki metalowemu wypełnieniu, wykrywalne oznaczniki MultiCard mogą być niezawodnie wykrywane przez detektory metali i urządzenia rentgenowskie, a tym samym minimalizują ryzyko zanieczyszczenia wyrobów podczas procesu produkcyjnego. Ważne właściwości produktu, takie jak odporność na korozję, czy zwiększona odporność na starzenie spowodowane promieniowaniem ultrafioletowym na zewnątrz budynków oraz wysoką temperaturą, stanowią gwarancję najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Właściwości te są regularnie badane i weryfikowane w naszym akredytowanym laboratorium. Nieodpowiednie do bezpośredniego kontaktu z żywnością.
• wykrywalne przez detektory metali i promienie rentgenowskie
• rozpoznawalne wizualnie dzięki niebieskiej barwie
• wypełniacz metalowy odporny na korozję
• wyraźny i trwały obraz wydruku
• dostępność różnych wersji w szerokiej palecie wymagań co do znakowania
-
Nr. produktu:2772380000Jedn. opak.:320 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 3 - 3.8 mm, 12 x 4.6 mm, niebieski
-
Nr. produktu:2772430000Jedn. opak.:192 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 3.8 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, niebieski
-
Nr. produktu:2772480000Jedn. opak.:160 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 6 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, niebieski
-
Nr. produktu:2772460000Jedn. opak.:160 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 5.5 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, niebieski
-
Nr. produktu:2772400000Jedn. opak.:320 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 3 - 3.8 mm, 21 x 4.6 mm, niebieski
-
Nr. produktu:2772450000Jedn. opak.:160 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 5.5 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, niebieski
-
Nr. produktu:2772440000Jedn. opak.:96 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 4.1 - 5.5 mm, 21 x 7.4 mm, niebieski
-
Nr. produktu:2772410000Jedn. opak.:128 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 3.8 - 6 mm, 12 x 5.7 mm, niebieski