Size 8
La serie HEE se caracteriza por su gran densidad de contactos y se basa en los conectores HE de reconocida eficacia.
El nivel de conexión de conductores se compone de contactos crimpados. La técnica de conexión crimpada de reconocida eficacia lleva empleándose desde hace décadas. Los contactos crimpados no van incluidos en el material suministrado con los conectores.
Número de polos: 46
Corriente nominal: 16 A
Tensión nominal: 500 V
Tensión nominal según UL/CSA: 600 V AC/DC
El nivel de conexión de conductores se compone de contactos crimpados. La técnica de conexión crimpada de reconocida eficacia lleva empleándose desde hace décadas. Los contactos crimpados no van incluidos en el material suministrado con los conectores.
Número de polos: 46
Corriente nominal: 16 A
Tensión nominal: 500 V
Tensión nominal según UL/CSA: 600 V AC/DC
-
ID výrobku:1826780000Obalová jednotka:1 ks
HDC vložka, Zásuvka, 500 V, 16 A, Počet pólů: 46, Nalisované připojení, Instalační velikost: 8
-
ID výrobku:1826770000Obalová jednotka:1 ks
HDC vložka, Zástrčný, 500 V, 16 A, Počet pólů: 46, Nalisované připojení, Instalační velikost: 8
Added to Your Shopping Cart