Convertidor de medida compatible con red - ACT20C
-
N.º de artículo:2044840000Unidad de embalaje:1 Pieza
Transductor de medición de corriente, Entrada : 0…5/10 A, Salida : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relé
-
N.º de artículo:1510240000Unidad de embalaje:1 Pieza
Transductor de medición de corriente, Entrada : 0…5/10 A, Salida : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relé
-
N.º de artículo:1510420000Unidad de embalaje:1 Pieza
Transductor de medición de corriente, Entrada : 0…40/50/60 A, Salida : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relé
-
N.º de artículo:1510370000Unidad de embalaje:1 Pieza
Gateway para estación ACT20C, configurable, Modbus TCP/IP, Distribuye la tensión de alimentación al bus de carril
-
N.º de artículo:1510340000Unidad de embalaje:1 Pieza
Borne de terminación de bus para estación ACT20C, Entrada : 0…40/50/60 A, Salida : Impulso
-
N.º de artículo:1335140000Unidad de embalaje:1 Pieza
Montaje del sistema de bus de carril, Juego de muestra, OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Anchura: 25.1 mm
-
N.º de artículo:8000110028Unidad de embalaje:1 Pieza
Convertidor de interfaces, Entrada : 8 x 0...10 V DC, Salida : 1 x Modbus RTU, Tensión de alimentación: 24 V DC ± 10 %