特性
版本 | THM, 设备标识牌, 27 x , 黑色 |
订货号 | 2528400000 |
类型 | EL 27 MM SW 30M |
GTIN (EAN) | 4050118539295 |
数量 | 1 PC |
深 | 0.1 mm |
深度 (英寸) | 0.004 inch |
高度 | 27 mm |
高度 (英寸) | 1.063 inch |
长度 | 30,000 mm |
长度 (英寸) | 1,181.1 inch |
净重 | 230 g |
工作温度范围 | -40...120 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
卤素 | 不 |
工作温度范围 | -40...120 °C |
最大工作温度 | 120 °C |
最小工作温度 | -40 °C |
材料 | 聚酯纤维 |
每卷数量 | 1 |
类型 |
无卤
自我粘贴的 |
粘胶剂 | 丙烯酸酯粘合剂 |
认证符合 UL 969 | 是 |
适用的打印机 |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) |
长度 | 30,000 mm |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
颜色编码 | 黑色 |
卤素 | 不 |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2528400000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ETIM 10.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | 一致 |