PVC DC 2I 1O 2MPP RD SPD2R EVO 11

Questo prodotto non è più disponibile.

Prodotto alternativo: 8000098970

Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, 1100 V, 2 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Disconnessione a distanza, Protezione contro le sovratensioni II, MC4-Evo 2

N. articolo 8000102903

Omologazioni

Omologazioni
ROHS

Dati generali per l’ordinazione

Versione
Art.nr.
Tipo
GTIN (EAN)
Qty.
Stato consegna
Последняя дата заказа
Prodotto alternativo

Dimensioni e pesi

Profondità
Profondità (pollici)
Posizione verticale
Altezza (pollici)
Larghezza
Larghezza (pollici)
Net weight

Temperature

Temperatura ambiente
Wilgotność

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
REACH SVHC
SCIP

Incluso nella fornitura

Accessori inclusi

Garanzia

Periodo

Caratteristiche elettriche

Névleges rövid idejű áramállóság
Tension nominale DC
연결당 정격 DC 전류
전력점당 최대 전류

Custodie

Fissaggio della custodia
Materiale isolante
Resistenza agli urti
Stringa per tipo di collegamento
Tipo di montaggio

Dati generali

Luogo di installazione
Norme

Ingressi

Amount of maximum power points (MPP)
Anschluss Funktionserde
DC Input + & -
Nombre max. d'entrées CC
Número de entradas de conductos
String bemenetek száma/MPP
Type de fusible
서지 보호 보조 접점
Numero di ingressi

Uscite

Numero massimo di uscite DC
Výstup DC + a -

Disconnettore remoto

Automatic reclosing after voltage drop
Antal driftcykler
Tensione di comando
Contatto ausiliario di disconnessione remota
Contatto del comando di disconnessione remota
Type of power circuit disconnection
Tempo di disattivazione
Количество циклов операции размыкания при номинальном токе
Esecuzione interruttore sezionatore
Zdolność łączeniowa odłącznika

Protezione contro le sovratensioni lato DC

Classe di requisiti richiesti
Corrente di cortocircuito ISCPV
Corrente di dispersione max. (8/20 µs)
Corrente di scarica In (8/20 µs)
Corrente di scarica totale Itotal ( 8/20µs)
Maximum continuous operating voltage DC UCPV mode +/-, -/PE, +/PE
Norme
Potenza assorbita in standby PC
Protection level Up (+/PE)
Schutzpegel Up (+/-)
Stupeň krytí Up (-/PE)
Tensión de la instalación FV, máx. Ucpv

Nota importante

Informazioni sul prodotto

Classificazioni

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0