TERMSERIES TIMER
제어 신호 적응용 타이밍 릴레이, 추가 기능 포함
타이밍 릴레이는 무엇보다 제어 시스템에서 신속한 스위칭 과정의 조율에 사용됩니다. TERMSERIES TIMER 타이밍 릴레이에는 지연 작동 기능이 있어, 머신의 시간 지정 작동, 시스템 구성 요소의 순차적 작동 시작, 또는 펌프, 밸브 등 소비 장치의 지연 작동이 가능합니다. 또한, One Shot 및 깜빡이 기능도 있습니다. 컴팩트형 6.4mm 단자대 포맷의 TERMSERIES TIMER 타이밍 릴레이는 스크류 결선 또는 PUSH IN 와이어 결선 중에서 선택할 수 있습니다. 타이밍 기능과 시간 범위는 측면의 DIP 스위치를 사용해 손쉽게 조정할 수 있습니다. 전원 공급 및 각 스위칭 상태는 가시성이 뛰어난 배출 레버의 듀오 LED를 이용해 한눈에 확인할 수 있습니다. EN 61812 적합 제품으로 국제적 승인을 받았기 때문에 전 세계 어디서나 사용 가능합니다. TERMSERIES TIMER는 다양한 TERMSERIES 액세서리와 호환되기 때문에 유연성이 매우 뛰어나고 기존 시스템에 간편하게 결합할 수 있습니다.
타이밍 릴레이는 무엇보다 제어 시스템에서 신속한 스위칭 과정의 조율에 사용됩니다. TERMSERIES TIMER 타이밍 릴레이에는 지연 작동 기능이 있어, 머신의 시간 지정 작동, 시스템 구성 요소의 순차적 작동 시작, 또는 펌프, 밸브 등 소비 장치의 지연 작동이 가능합니다. 또한, One Shot 및 깜빡이 기능도 있습니다. 컴팩트형 6.4mm 단자대 포맷의 TERMSERIES TIMER 타이밍 릴레이는 스크류 결선 또는 PUSH IN 와이어 결선 중에서 선택할 수 있습니다. 타이밍 기능과 시간 범위는 측면의 DIP 스위치를 사용해 손쉽게 조정할 수 있습니다. 전원 공급 및 각 스위칭 상태는 가시성이 뛰어난 배출 레버의 듀오 LED를 이용해 한눈에 확인할 수 있습니다. EN 61812 적합 제품으로 국제적 승인을 받았기 때문에 전 세계 어디서나 사용 가능합니다. TERMSERIES TIMER는 다양한 TERMSERIES 액세서리와 호환되기 때문에 유연성이 매우 뛰어나고 기존 시스템에 간편하게 결합할 수 있습니다.
- 6mm TERMSERIES 버전에 추가 타이밍 기능을 결합
- EN 61812 표분 적합 타이밍 릴레이
- 간편한 타이밍 기능 및 시간 범위 설정
- 전원 공급 및 스위칭 상태를 확인할 수 있는 일체형 상태 LED(배출 레버의 듀오 LED)
-
항목 번호:2639730000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, Multifunction timing relay, Number of contacts: 1, CO contact, AgSnO, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN
-
항목 번호:2639740000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, Multifunction timing relay, Empty socket, Number of contacts: 1, CO contact, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 10 A, PUSH IN
-
항목 번호:2639560000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, Multifunction timing relay, Number of contacts: 1, CO contact, AgSnO, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Screw connection
-
항목 번호:2639720000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, Multifunction timing relay, Empty socket, Number of contacts: 1, CO contact, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 10 A, Screw connection
Added to Your Shopping Cart