Funciones de temporización
Los relés de temporización desempeñan un papel importante en muchas áreas de la automatización de plantas y edificios. Siempre se utilizan cuando se deben retrasar los procesos de conexión o desconexión o cuando se deben ampliar los impulsos cortos. Se utilizan, por ejemplo, para evitar errores durante maniobras cortas que los componentes de control posteriores no pueden detectar de forma fiable. Los relés de temporización ofrecen también una forma sencilla de integrar funciones de temporizador en un sistema sin PLC, o implementarlas sin esfuerzo de programación. La gama de relés Klippon® proporciona relés para diversas funciones de temporización como retardo de conexión, retardo de desconexión, generador de reloj y relés estrella-triángulo. También ofrecemos relés de temporización para aplicaciones universales en automatización de fábricas y edificios, así como relés de temporización multifunción con varias funciones de temporizador. Nuestros relés de temporización están disponibles con un diseño clásico de automatización de edificios, una versión compacta de 6,4 mm y con entrada multitensión de amplio rango. Nuestros relés de temporización cuentan con las homologaciones actuales de conformidad con DNVGL y cULus y, por lo tanto, se pueden utilizar a nivel internacional.
-
N.º de artículo:2773700000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES-compact, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 500 mA, PUSH IN
-
N.º de artículo:2773690000Obalová jednotka:10 Pieza
TERMSERIES-compact, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 5...48 V DC, Intensidad permanente: 500 mA, PUSH IN
-
Produkt-ID:2639730000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Relé temporizador multifunción, Número de contactos: 1, Contacto conmutado, AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 6 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2639740000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Relé temporizador multifunción, Conector vacío, Número de contactos: 1, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 10 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2639560000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Relé temporizador multifunción, Número de contactos: 1, Contacto conmutado, AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión brida-tornillo
-
N.º de artículo:2639720000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Relé temporizador multifunción, Conector vacío, Número de contactos: 1, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo
-
N.º de artículo:2898310000Unidad de embalaje:1 Pieza
TFI-SERIES, Temporizador, Número de contactos: 1, Contacto conmutado, AgNi, Tensión de mando nominal: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Intensidad permanente: 8 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2898320000Unidad de embalaje:1 Pieza
TFI-SERIES, Relé temporizador multifunción, con entrada de control independiente, Número de contactos: 1, Contacto conmutado, AgNi, Tensión de mando nominal: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Intensidad permanente: 8 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2898330000Unidad de embalaje:1 Pieza
TFI-SERIES, Relé de temporización de retardo de desconexión, con entrada de control independiente, Número de contactos: 1, Contacto conmutado, AgNi, Tensión de mando nominal: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Intensidad permanente: 8 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2898340000Unidad de embalaje:1 Pieza
TFI-SERIES, Relé de temporización de retardo de conexión, Número de contactos: 1, Contacto conmutado, AgNi, Tensión de mando nominal: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Intensidad permanente: 8 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2697260000Unidad de embalaje:1 Pieza
TFI-SERIES, Temporizador, Número de contactos: 1, Contacto conmutado, AgNi, Tensión de mando nominal: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Intensidad permanente: 8 A, Conexión brida-tornillo
-
N.º de artículo:2697250000Unidad de embalaje:1 Pieza
TFI-SERIES, Relé temporizador multifunción, con entrada de control independiente, Número de contactos: 1, Contacto conmutado, AgNi, Tensión de mando nominal: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Intensidad permanente: 8 A, Conexión brida-tornillo
-
N.º de artículo:2697270000Unidad de embalaje:1 Pieza
TFI-SERIES, Temporizador Star-Delta, Número de contactos: 2, Contacto normalmente abierto, AgNi, Tensión de mando nominal: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Intensidad permanente: 3 A, Conexión brida-tornillo
-
N.º de artículo:2697290000Unidad de embalaje:1 Pieza
TFI-SERIES, Relé de temporización de retardo de desconexión, con entrada de control independiente, Número de contactos: 1, Contacto conmutado, AgNi, Tensión de mando nominal: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Intensidad permanente: 8 A, Conexión brida-tornillo
-
N.º de artículo:2697280000Unidad de embalaje:1 Pieza
TFI-SERIES, Relé de temporización de retardo de conexión, Número de contactos: 1, Contacto conmutado, AgNi, Tensión de mando nominal: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Intensidad permanente: 8 A, Conexión brida-tornillo
-
N.º de artículo:2496190000Unidad de embalaje:1 Pieza
TEMPORIZADOR IT, Relé temporizador multifunción, con entrada de control independiente, Número de contactos: 1, Contacto conmutado, AgNi, Tensión de mando nominal: 24...48 V DC, 24...230 V AC, Intensidad permanente: 5 A, Conexión brida-tornillo
-
N.º de artículo:2545120000Unidad de embalaje:10 Pieza
TEMPORIZADOR IT, Relé temporizador multifunción, con entrada de control independiente, Número de contactos: 1, Contacto conmutado, AgNi, Tensión de mando nominal: 24...48 V DC, 24...230 V AC, Intensidad permanente: 5 A, Conexión brida-tornillo