製品情報
バージョン | フィードスルー端子台, ねじ接続, ダークベージュ, 10 mm², 57 A, 800 V, 接続数: 2 |
注文番号 | 1042400000 |
種別 | WDU 10/ZR |
GTIN (EAN) | 4032248285655 |
数量 | 50 items |
深さ | 49 mm |
奥行き(インチ) | 1.929 inch |
DIN レールを含む奥行き | 49.5 mm |
高さ | 70 mm |
高さ(インチ) | 2.756 inch |
幅 | 9.9 mm |
幅(インチ) | 0.39 inch |
正味重量 | 22.234 g |
保管温度 | -25 °C...55 °C |
周囲温度 | -5 °C…40 °C |
連続動作温度、最小 | -50 °C |
連続動作温度、最大 | 120 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材質 | Wemid |
色 | ダークベージュ |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
バージョン |
ねじ接続
追加接続 ねじ込み可能な交差接続用 閉鎖状態 |
エンドカバープレートの要求 | いいえ |
電位数 | 1 |
レベル数 | 1 |
レベルごとのクランプポイント数 | 3 |
層ごとの電位数 | 1 |
内部で交差接続されたレベル | いいえ |
PE 接続 | いいえ |
レール | TS 35 |
N 関数 | いいえ |
PE 関数 | いいえ |
PEN 関数 | いいえ |
接続配線の断面、固定式、2本のクランプ可能な配線、最大 | 6 mm² |
接続配線の断面、固定式、2本のクランプ可能な配線、最小 | 0.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、2本のクランプ可能な配線、最大 | 6 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、2本のクランプ可能な配線、最小 | 1 mm² |
配線接続断面、細径撚線、2本のクランプ可能な配線、最小 | 1 mm² |
配線断面、細径撚線、2本のクランプ可能な配線、最大 | 6 mm² |
取り付け方式 | 篏合仕様 |
爆発試験バージョン | いいえ |
開放側面 | 閉 |
類似端子数 | 1 |
クランプ範囲、追加接続、最大 | 6 mm² |
クランプ範囲、追加接続、最小 | 0.21 mm² |
ブレードサイズ、追加接続 | 0.6 x 3.5 mm |
定格断面、追加接続 | 4 mm² |
導体断面、フレキシブル、追加接続、最小 | 0.5 mm² |
導体断面、フレキシブルおよびプラスチックカラー DIN 46228/1、追加接続、最大 | 4 mm² |
導体断面、フレキシブルおよびプラスチックカラー DIN 46228/1、追加接続、最小 | 0.5 mm² |
接続ワイヤの断面、マルチコア、その他の接続、最小 | 1.5 mm² |
接続導体断面積、AWG、追加接続、最小 | AWG 26 |
接続導体断面積、ソリッドコア、追加の接続、最大 | 6 mm² |
接続導体断面積、ソリッドコア、追加の接続、最小 | 0.5 mm² |
接続導体断面積、マルチコア、追加接続、最大 | 4 mm² |
接続数、追加接続 | 1 |
接続方向 | 横向きに |
接続種別、追加接続 | ねじ接続 |
接続配線の断面、AWG、追加接続、最大 | AWG 10 |
接続配線の断面、フレキシブル、追加接続、最大 | 4 mm² |
端子ネジ、追加接続 | M 3 |
締め付けトルク、追加接続、最大 | 1 Nm |
締付トルク、追加接続、最小 | 0.5 Nm |
被覆剥き長さ、追加接続 | 10 mm |
DMS電動ドライバーによるトルクレベル | 4 |
IEC 60947-1 準拠のゲージ |
B6
A4 |
クランプネジ | M 4 |
クランプ導体 |
|
クランプ範囲、最大 | 16 mm² |
クランプ範囲、最小 | 1.31 mm² |
ツインワイヤエンドフェルール、最大 | 6 mm² |
ツインワイヤエンドフェルール、最小 | 1.5 mm² |
刃寸法 | 0.6 x 3.5 mm |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 6 |
接続数 | 2 |
接続断面、撚線、最大 | 16 mm² |
接続断面、撚線、最小 | 1.5 mm² |
接続方向 | 横向きに |
接続方式 | ねじ接続 |
締付けトルク、最大. | 1.9 Nm |
締付けトルク、最小. | 1.2 Nm |
被覆剥き長さ | 12 mm |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 16 |
配線接続断面、ソリッドコア、最小 | 1.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 | 16 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 | 1.5 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 | 16 mm² |
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 | 1.5 mm² |
配線接続断面、細径撚線、最大 | 16 mm² |
配線接続断面、細径撚線、最小 | 1.5 mm² |
配線接続断面ソリッドコア、最大 | 16 mm² |
証明書番号(CSA) | 200039-1057876 |
配線の最大断面(CSA) | 6 AWG |
配線の最小断面(CSA) | 16 AWG |
電圧規模C(CSA) | 600 V |
電流の規模C(CSA) | 65 A |
TS 35 オフセット | 32 mm |
レール | TS 35 |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 6 |
標準 | IEC 60947-7-1 |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 16 |
定格断面 | 10 mm² |
定格電圧 | 800 V |
定格 DC 電圧 | 800 V |
定格電流 | 57 A |
最大導体電流 | 76 A |
標準 | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗 | 0.56 mΩ |
定格インパルス耐電圧 | 8 kV |
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 1.82 W |
サージ電圧カテゴリー | III |
汚染度 | 3 |
導体サイズフィールド配線最大(UR) | 6 AWG |
導体サイズフィールド配線最小(UR) | 16 AWG |
導体サイズ工場配線最大(UR) | 6 AWG |
導体サイズ工場配線最小(UR) | 16 AWG |
証明書番号(UR) | E60693 |
電圧規模C(UR) | 600 V |
電流の規模C(UR) | 65 A |
承認/証明書/適合証明書 |
[CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37528)
[UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284527) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_59822) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1042400000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1042400000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1042400000&norm=0) |
ユーザ文書 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ETIM 10.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |
認可 |      |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(UR) | E60693 |
付属品
-
商品番号:1609801044販売単位:1000 items
Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, 白色
-
商品番号:1611930000販売単位:20 items
端子台マーカー, 端子マーカー, 32 x 7 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, 白色
-
商品番号:1636530000販売単位:20 items
端子台マーカー, 端子マーカー, 15 x 7 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, 白色
-
商品番号:0517960000販売単位:20 items
SCHT, 端子マーカー, 39.3 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 7.00 Weidmueller, 白色
-
商品番号:1966380000販売単位:50 items
端子用エンドプレート, ダークベージュ, 高さ: 54.5 mm, 幅: 0.35 mm, V-0, Wemid, 篏合仕様: はい
-
商品番号:1055060000販売単位:50 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 63 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 9.90, 絶縁: はい, 幅: 7.55 mm
-
商品番号:1054960000販売単位:50 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 63 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 9.90, 絶縁: はい, 幅: 7.55 mm
-
商品番号:1052560000販売単位:50 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 76 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 9.90, 絶縁: はい, 幅: 7.55 mm
-
商品番号:1052460000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 63 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 9.90, 絶縁: はい, 幅: 7.55 mm
マーカー端子マーカーMultiCardDekafixDEK 5/5空白
マーカー端子マーカー関連マーカータグホルダーZGB 旋回可能グループタグホルダー
マーカー端子マーカー関連マーカータグホルダーSchT グループマーカーキャリア
端子台アクセサリエンドプレートW シリーズ2.5-10 mm²
端子台アクセサリ渡り配線W シリーズ10 mm²