KTB MH 916120 S2N3
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 914 mm, Larghezza: 610 mm, Profondità: 200 mm, Piastre flangiate: sotto, sinistra, destra, Materiale di base: Acciaio inox 1.4301 (304), non trattato, argento
N. articolo
1195580003
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
UL File Number Search
N° Certificato (cULus)
Dati generali per l’ordinazione
Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ
Stato consegna
Dimensioni e pesi
Profondità
Profondità (pollici)
Posizione verticale
Altezza (pollici)
Larghezza
Larghezza (pollici)
Altezza di fissaggio
Larghezza di fissaggio
Peso netto
Temperature
Temperatura d'esercizio
Nota: temperatura ambiente (servizio)
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
REACH SVHC
SCIP
Collegamenti a vite
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
Collegamenti a vite a destra
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
Collegamenti a vite in alto / in basso
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
Numeri certificati custodia
Attestazione di conformità n. (AoC)
Certificato n. (INMETRO)
Certificato Nr. (CCOE)
Condizioni di omologazione
Dichiarazione di conformità n. (DoC LVD)
N° Certificato (cULus)
Numero del certificato custodia vuota (ECAS)
Numero del certificato custodia vuota (INMETRO)
N° certificato (ATEX)
N° certificato (DNV)
N° certificato (IECEX)
N° certificato scatola elettronica (NEPSI)
N° certificato scatola morsettiera (INMETRO)
N° certificato scatola morsettiera UL
N° certificato UL 508A
N° certificato UL Haz.Loc.
N° certificato UL Ord.Loc.
PE70 Dati Generali
Allegato coperchio
Altezza apertura di accesso
Angolo di apertura coperchio
Apertura della chiave
Campi di applicazione
Carico max.
Coperchio
Coppia di serraggio delle viti coperchio
Dimensioni scatola
Dimensioni totali
Fissaggio dei componenti
Fissaggio della custodia
Grado di protezione
Grado di protezione (UL)
Larghezza apertura di accesso
Materiale delle guarnizioni
Materiale di base
Montaggio della piastra a flangia
Norme
Nota: grado di protezione
Numero di viti sul coperchio
Piastra a flangia
Piastre flangiate
Posizione bulloni PE
Resistenza agli urti
Spessore del materiale del coperchio
Spessore del materiale della custodia
Spessore del materiale della flangia
Superficie
Temperatura d'esercizio , max.
Temperatura d'esercizio , min.
Equipaggiamento orizzontale
Number of DIN rails and terminals (10 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (16 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (35 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (4 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (6 mm², horizontal)
Housing earth
Messa a terra, custodia, interna
Equipaggiamento verticale
Number of DIN rails and terminals (10 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (16 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (35 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (4 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (6 mm², vertical)
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Classificazioni
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0