속성
버전 | D-SERIES PWR, 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, NO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 380 V AC, 연속 전류: 25 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No |
주문 번호 | 1219220000 |
유형 | PWR276880L |
GTIN(EAN) | 4050118032918 |
수량 | 10 items |
깊이 | 55 mm |
깊이 (인치) | 2.165 inch |
높이 | 34 mm |
높이 (인치) | 1.339 inch |
너비 | 50.5 mm |
폭 (인치) | 1.988 inch |
순중량 | 118.4 g |
보관 온도 | -25 °C...55 °C |
작동 온도 | -25 °C...55 °C |
습도 | 35 ~ 85 % 상대 습도, 응결 없음 |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
인증 번호(cURus) | E312083 |
정격 제어 전압 | 380 V AC |
정격 전류 AC | 6.1 mA |
전원 정격 | 2.5 VA |
코일 저항 | 62650 Ω ± 10 % |
상태 표시기 | 녹색 LED |
정격 스위칭 전압 | 277 V AC |
연속 전류 | 25 A |
정격 부하 시 최대 스위칭 주파수 | 0.1 Hz |
최대 스위칭 전압, AC | 250 V |
최소 스위칭 전력 | 100 mA @ 12 V |
유입 전류 | 120 A / 50 ms |
AC 스위칭 용량(저항), 최대 | 6900 VA |
DC 스위칭 용량(저항), 최대 | 600 W @ 24 V |
켜기 지연 | < 30 ms |
끄기 지연 | < 30 ms |
접점 유형 | 2 NO 접점 (AgSnO) |
레일 | TS 35 |
테스트 버튼 사용 가능 | No |
기계적 스위치 위치 표시 | 아니요 |
컬러 코드 | 베이지색 |
UL94 가연성 등급 구성요소 |
|
정격 전압 | 250 V |
오염 심각도 | 3 |
서지 전압 범주 | III |
절연재 그룹 | IIIa |
제어 측면 - 부하 측면에 대한 기중 거리 및 연면 거리 | ≥ 5.5 mm |
제어 측면 - 부하 측면에 대한 절연 강도 | 4 kVeff / 1분 |
인근 접점의 절연 강도 | 2 kVeff / 1 분 |
개방 접점의 절연 강도 | 2 kVeff / 1 분 |
임펄스 내전압 | 6 kV(1.2/50 µs) |
보호 등급 | IP10 |
인증 번호(cURus) | E312083 |
와이어 결선 방식(제어 측) | 스크류 결선 |
최소 정격 결선 클램프 범위(제어 측) | 0.5 mm² |
최대 정격 결선 클램프 범위(제어 측) | 2.5 mm² |
최소 조임 토크(제어 측) | 0.5 Nm |
최대 조임 토크(제어 측) | 1.2 Nm |
블레이드 크기 (제어측) | Gr. PH2 |
와이어 결선 방식(부하 측) | 스크류 결선 |
최소 정격 결선 클램프 범위(부하 측) | 0.5 mm² |
최대 정격 결선 클램프 범위(부하 측) | 4 mm² |
최소 조임 토크(부하 측) | 0.5 Nm |
최대 조임 토크(부하 측) | 1.2 Nm |
블레이드 크기 (부하측) | Gr. PH2 |
와이어 결선 방식 | 스크류 결선 |
승인/인증/적합성 문서 | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35424) |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_234152) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1219220000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1219220000) |
사용자 문서 | [FL_D-SERIES_PWR2NO_LOAD_GUIDE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_306037) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ETIM 10.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |
인증 |    |
ROHS | 준수 |
UL File Number Search | [UL 웹사이트](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
인증 번호(cURus) | E312083 |