Przetwornik natężenia prądu
Zasilane z pętli czasowej wyjściowej moduły AC nadzorujące prądy WAS/WAZ1 CMA LP.
Po stronie wejścia można mierzyć, przełączane w 3 zakresach, 1-fazowe prądy AC 50/60 Hz do maks.
10 A, wg zasady transformatorowej (RMS). Zasilanie odbywa się,
bez zasilacza zewnętrznego, wyłącznie poprzez pętlę prądową 4...20 mA po stronie wyjścia.
Obwody wejścia i wyjścia są odseparowane mocą 4 kV.
Moduły nadzorujące prąd są zintegrowane w obudowie WAVEBOX szerokości 17,5 mm. Ze względu na
uniezależnienie od zasilania zewnętrznego, urządzenia można stosować uniwersalnie w automatyce
procesowej.
Międzynarodowe certyfikaty, jak ATEX Zone 2 i UL C1D2, umożliwiają eksploatację także w obszarach zagrożonych
eksplozją.