Cyfrowe moduły licznikowe

100/500 kHz, SSI, szerokość danych 32-bitowego licznika

Precyzyjna rejestracja impulsów i pozycji ma zasadnicze znaczenie w wysoce dynamicznej automatyce. Moduły licznikowe u-remote firmy Weidmüller zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o tych zadaniach i oferują między innymi 32-bitową szerokość danych licznika oraz warianty dostosowane do różnych wymagań.

Moduł UR20-1CNT-100-1DO przetwarza częstotliwości do 100 kHz i posiada konfigurowalne filtry sygnału wejściowego, a także wejścia typu latch, gate i reset. Umożliwia to sterowanie procesami liczenia z zewnątrz. Dodatkowe wyjście cyfrowe aktywuje zdarzenie natychmiast w momencie osiągnięcia z góry ustalonej wartości porównawczej.

Model UR20-1CNT-500 jest dostępny dla szczególnie szybkich sygnałów i umożliwia rejestrację częstotliwości do 500 kHz. Model UR20-2CNT-100 stanowi kompaktowe rozwiązanie do aplikacji wymagających dwóch niezależnych kanałów zliczania. Wszystkie moduły obsługują zasilanie podłączonych czujników (do 750 mA), są wyposażone w ochronę przed odwrotną biegunowością oraz oferują funkcje diagnostyczne zapewniające maksymalne bezpieczeństwo eksploatacji.

Dzięki tym funkcjom moduły licznikowe zapewniają precyzyjne wykrywanie enkoderów inkrementalnych i bezwzględnych, obsługują procesy o wysokiej dynamice oraz zapewniają maksymalną elastyczność w zadaniach związanych ze sterowaniem i pozycjonowaniem. Stanowią one idealne rozwiązanie dla branży budowy maszyn, produkcji oraz wszystkich aplikacji, w których szybkość i dokładność mają kluczowe znaczenie.
Cyfrowe moduły licznikowe