Diodo Zener SAIL-VSBD-M12G
Weidmüller puede suministrar conectores de válvula como líneas de conexión con conectores M8/M12 y un extremo sin conector. El estado del conector de válvula viene señalizado por un LED. Los conectores de válvula cuentan con un circuito de protección. El programa de suministro de Weidmüller contiene conectores para válvula del tipo A, B, C conforme al estándar industrial DIN. Se cumple la clase de protección IP 67 cuando está atornillado. La dirección de salida también es un factor decisivo, por lo que Weidmüller ofrece diferentes versiones.
-
항목 번호:9457780300패키징 단위:1 Pieza
Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo B DIN (10 mm), M12 = con codificación A, Longitud de cable: 3 m, PUR, negro
-
항목 번호:9457780500패키징 단위:1 Pieza
Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo B DIN (10 mm), M12 = con codificación A, Longitud de cable: 5 m, PUR, negro
-
항목 번호:9457780150패키징 단위:1 Pieza
Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo B DIN (10 mm), M12 = con codificación A, Longitud de cable: 1.5 m, PUR, negro
-
항목 번호:9457781000패키징 단위:1 Pieza
Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo B DIN (10 mm), M12 = con codificación A, Longitud de cable: 10 m, PUR, negro
Added to Your Shopping Cart