IP20 跳线电缆
单对以太网是一种仅需要一对电线即可传输数据和电能的技术。 
由此带来的好处将使 SPE 成为现场和其他领域的首选网络。
单对以太网的优势
• 一致:单对以太网可实现从传感器到云的基于以太网的统一通信
• 面向未来:工业 4.0 和 IIoT 的核心技术
• 灵活:范围高达 1000 m,传输特性高达 1 Gbps,可跨应用程序使用
• 创新:更轻,所需空间更少,安装工作量更少
- 
		商品编号:3123990010包装单位:1 PC
预制电缆, SPE 插头 (IEC 63171-2) - IP20 直型插座触点, SPE 插头 (IEC 63171-2) - IP20 直型插座触点, T1-B, PVC, 1 m
 - 
		商品编号:3123990020包装单位:1 PC
预制电缆, SPE 插头 (IEC 63171-2) - IP20 直型插座触点, SPE 插头 (IEC 63171-2) - IP20 直型插座触点, T1-B, PVC, 2 m
 - 
		商品编号:3123990030包装单位:1 PC
预制电缆, SPE 插头 (IEC 63171-2) - IP20 直型插座触点, SPE 插头 (IEC 63171-2) - IP20 直型插座触点, T1-B, PVC, 3 m
 - 
		商品编号:3123990050包装单位:1 PC
预制电缆, SPE 插头 (IEC 63171-2) - IP20 直型插座触点, SPE 插头 (IEC 63171-2) - IP20 直型插座触点, T1-B, PVC, 5 m
 - 
		商品编号:3123990100包装单位:1 PC
预制电缆, SPE 插头 (IEC 63171-2) - IP20 直型插座触点, SPE 插头 (IEC 63171-2) - IP20 直型插座触点, T1-B, PVC, 10 m
 - 
		商品编号:3123990150包装单位:1 PC
预制电缆, SPE 插头 (IEC 63171-2) - IP20 直型插座触点, SPE 插头 (IEC 63171-2) - IP20 直型插座触点, T1-B, PVC, 15 m
 - 
		商品编号:3123990400包装单位:1 PC
预制电缆, SPE 插头 (IEC 63171-2) - IP20 直型插座触点, SPE 插头 (IEC 63171-2) - IP20 直型插座触点, T1-B, PVC, 40 m