Złącze śrubowe
Asortyment naszych przekaźników TFIS obejmuje pięć różnych urządzeń stworzonych z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach z dziedziny automatyki budynków i fabryk. Cztery z tych elementów wykonują indywidualne funkcje: generator zegara (przerwanie i start impulsu), przełączanie gwiazda-trójkąt, opóźnienie włączenia i opóźnienie wyłączenia ze sterowanym wejściem. Oferujemy także wersję wielofunkcyjną posiadającą siedem różnych funkcji czasowych. Funkcje czasowe i zakresy czasu mogą zostać łatwo skonfigurowane za pomocą pokrętła zamocowanego w przedniej ścianie. Wszystkie urządzenia spełniają międzynarodowe standardy zgodne z EN 61812 oraz posiadają atest UL wymagany na rynku Ameryki Północnej.
-
Nr. produktu:2697270000Jedn. opak.:1 szt.
TFI-SERIES, Timer gwiazda-trójkąt, Liczba styków: 2, zestyk zwierny, AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 12...240 V UC -10 % / +10 %, prąd trwały: 3 A, złącze śrubowe
-
Nr. produktu:2697280000Jedn. opak.:1 szt.
TFI-SERIES, Przekaźnik opóźnienia włączenia, Liczba styków: 1, zestyk przełączny, AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24...240 V UC -15 % / +10 %, prąd trwały: 8 A, złącze śrubowe
-
Nr. produktu:2697290000Jedn. opak.:1 szt.
TFI-SERIES, Przekaźnik opóźnienia wyłączenia, Z oddzielnym wejściem sterowania, Liczba styków: 1, zestyk przełączny, AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24...240 V UC -15 % / +10 %, prąd trwały: 8 A, złącze śrubowe
-
Nr. produktu:2697260000Jedn. opak.:1 szt.
TFI-SERIES, Generator zegara, Liczba styków: 1, zestyk przełączny, AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 12...240 V UC -10 % / +10 %, prąd trwały: 8 A, złącze śrubowe
-
Nr. produktu:2697250000Jedn. opak.:1 szt.
TFI-SERIES, Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy, Z oddzielnym wejściem sterowania, Liczba styków: 1, zestyk przełączny, AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 12...240 V UC -10 % / +10 %, prąd trwały: 8 A, złącze śrubowe