V5 Rockstar®
IEC 61076-3-106 ver.5에 따른 금속 HDC 플러그인 커넥터
-
항목 번호:1963200000패키징 단위:10 PC
RJ45 플러그, 공구 불필요, variant 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
항목 번호:1271250000패키징 단위:10 PC
RJ45 플러그, 공구 불필요, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
항목 번호:1077300000패키징 단위:10 PC
RJ45 플러그, 공구 불필요, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
항목 번호:1963110000패키징 단위:10 PC
RJ45 크림프 플러그, variant 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
항목 번호:1963460000패키징 단위:10 PC
플랜지 RJ45, IP67, Variant 5, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6<sub>A</sub> / Class E<sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
-
항목 번호:1963700000패키징 단위:10 PC
플랜지 RJ45, IP67, Variant 5, IDC, PROFINET, Cat.5(ISO/IEC 11801)
-
항목 번호:1963510000패키징 단위:10 PC
플랜지 RJ45, IP67, Variant 5, RJ45 / RJ45 커플링, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
-
Added to Your Shopping Cart