现场总线分线盒
FBCon 现场总线分线盒可提供用于 PROFIBUS PA、Foundation 现场总线(H1)、PROFIBUS DP 和 Modbus RS485 的规格。
1 路、2 路、4 路和 8 路分线盒在现场实现灵活安装。
FBCon 使用高达 80 dB 的高衰减 EMC 电缆接头,防护等级 IP66,-40 至 +80 °C 的大范围工作温度,在严酷环境中安全保护您的连接。针对危险区域的使用,可提供本安型款型。
属性
• 用于干线和支线的 EMC 电缆接头
• 用于支线的 M12 联接器
• 外部接地螺栓
• 压力均衡元件
• 防护等级 IP66
• 铝质和不锈钢版本
• 非防爆版本的每条支线上集成限流器 产品编码
FBCon 系列分线盒包含各类款型。产品名称显示相应的特性,如下所示:
• FBCon:现场总线联接
• PA:PROFIBUS-PA / Foundation 现场总线
• DP:PROFIBUS-DP / Modbus RS485
• SS:不锈钢
• CG:电缆接头
• PCG:塑料电缆接头
• CG/M12:用于干线和 M12 插拔式联接器的电缆接头;针对短线和 1 回路:输出短线的数量(此处:一条短线)
• 限制器:分段保护器,在某条支线过载的情况下保护 PROFIBUS-PA 网络
• EX / ATEX:用于潜在危险/爆炸性区域的产品 备注:不建议在强烈含盐的环境中使用铝质接线盒和/或 M12 联接器的 FBCon 产品。
1 路、2 路、4 路和 8 路分线盒在现场实现灵活安装。
FBCon 使用高达 80 dB 的高衰减 EMC 电缆接头,防护等级 IP66,-40 至 +80 °C 的大范围工作温度,在严酷环境中安全保护您的连接。针对危险区域的使用,可提供本安型款型。
属性
• 用于干线和支线的 EMC 电缆接头
• 用于支线的 M12 联接器
• 外部接地螺栓
• 压力均衡元件
• 防护等级 IP66
• 铝质和不锈钢版本
• 非防爆版本的每条支线上集成限流器 产品编码
FBCon 系列分线盒包含各类款型。产品名称显示相应的特性,如下所示:
• FBCon:现场总线联接
• PA:PROFIBUS-PA / Foundation 现场总线
• DP:PROFIBUS-DP / Modbus RS485
• SS:不锈钢
• CG:电缆接头
• PCG:塑料电缆接头
• CG/M12:用于干线和 M12 插拔式联接器的电缆接头;针对短线和 1 回路:输出短线的数量(此处:一条短线)
• 限制器:分段保护器,在某条支线过载的情况下保护 PROFIBUS-PA 网络
• EX / ATEX:用于潜在危险/爆炸性区域的产品 备注:不建议在强烈含盐的环境中使用铝质接线盒和/或 M12 联接器的 FBCon 产品。
-
-
商品编号:2066720000包装单位:100 PC
VPK EX 7J (防爆堵头,塑料,7J), 插头, 封闭式, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
-
Référence produit:1736230000Confezione:50 PC
GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, M 16, 氯丁橡胶
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
商品编号:2703860000包装单位:1 PC
标准分线盒,带限流, 3-路分线盒限制器, IP66, IP67, 干线 M20, 圆形
-
-
-
-
商品编号:2703840000包装单位:1 PC
标准分线盒,带限流, 4路分线盒 LIMITER, IP66, IP67, 干线 M20, 支线 M16, 圆形
-
商品编号:2617200000包装单位:1 PC
标准分线盒,带限流, 4路分线盒 LIMITER, IP66, IP67, 支线 M12, 圆形
Added to Your Shopping Cart