LSF-SMD 7.50/135
혁신적인 빠른 커넥터 - 간단하고 안전하며 경제적:
스프링 연결 및 직접 푸시인 기술이 탑재된 PCB 단자. 연결 기술의 이정표.
놀라울 정도로 간단하고, 실제로는 간단하면서도 놀라운:
세계적 수준의 설계 및 처리, 다양한 응용 분야에 적합
PUSH IN 와이어 결선과 함께 리플로우 솔더링(SMD)을 사용하는 완전 자동 조립용 PCB 단자대. 같은 방향(TOP)에서 도체 삽입 및 슬라이더 조작
스프링 연결 및 직접 푸시인 기술이 탑재된 PCB 단자. 연결 기술의 이정표.
놀라울 정도로 간단하고, 실제로는 간단하면서도 놀라운:
- 공구를 사용하지 않고 강선 와이어 또는 페럴이 있는 와이어를 결선한 후 쉽게 분리
- 리플로우 또는 증기상에서 자동 처리됨
- 컬러 누름 버튼으로 명확하게 표시된 전위 및 결선 접점
세계적 수준의 설계 및 처리, 다양한 응용 분야에 적합
PUSH IN 와이어 결선과 함께 리플로우 솔더링(SMD)을 사용하는 완전 자동 조립용 PCB 단자대. 같은 방향(TOP)에서 도체 삽입 및 슬라이더 조작
- 단단하고 유연한 도체에 와이어 엔드 페룰을 장착한 후 삽입하기만 하면 바로 사용 가능합니다.
- 와이어 종단 페룰이 없는 연선을 결선할 때에는 구동부를 사용하여 단자대 접점을 엽니다.
- 직관적 취급 - 와이어 인입부 및 취급부가 명확하게 구분되어 있습니다.
- 릴 테이프로 포장됨
- 도체 아웃렛 방향 135°
-
항목 번호:1473930000패키징 단위:210 PC
PCB 단자대, 7.50 mm, 극 수: 6, 135°, 검정, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tape
-
항목 번호:1473910000패키징 단위:210 PC
PCB 단자대, 7.50 mm, 극 수: 4, 135°, 검정, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tape
-
항목 번호:1473900000패키징 단위:210 PC
PCB 단자대, 7.50 mm, 극 수: 3, 135°, 검정, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tape
-
항목 번호:1473890000패키징 단위:210 PC
PCB 단자대, 7.50 mm, 극 수: 2, 135°, 검정, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tape
-
항목 번호:1473920000패키징 단위:210 PC
PCB 단자대, 7.50 mm, 극 수: 5, 135°, 검정, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tape
Added to Your Shopping Cart