B2CF 3.50/180LRZE
此既定的联接信号标准引领潮流。在最小的空间内实现最大的联接密度 – 在现场联接 1.5 mm² 以下的典型传感电缆方面,双排 B2CF 是潮流的引领者。它弥补了空间不足和功能增加之间的差距
其结果是 1.75 mm 间距标准工业导线的解决方案,较之 2.5 mm 间距–的同类解决方案在体积上小了 30%,同时具有 3.5 mm 间距才具有的100%坚固性。
紧凑安全:
可靠的接线方法:免维护的 PUSH IN
安全针排插头:手指安全保护
适用于极端条件下的可靠连接:解锁接片
面向未来:无卤素绝缘材料
可靠标记:大型插针标记
安全安装:便捷编码
应用层面的主要优点:
效率–电路板上最高的元件密度。
适用于工业应用–最小尺寸,最大强度。
工艺优化–自动装载和回流焊;快速连接
易于使用–无需工具即可安全固定和接线。
面向应用:尽管尺寸紧凑,仍易于标记且编码可靠
微型化不仅仅是在更小空间内实现更高的功能密度:
每减少一毫米的尺寸都意味着客户空间需求的减少,安装成本也因此降低。
-
商品编号:3021490000包装单位:54 PC
PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 回路数: 12, 180°, 带操作按键的 PUSH IN, 压接范围,最大 : 1.5 mm², 盒装
-
商品编号:2054530000包装单位:66 PC
PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 回路数: 12, 180°, 带操作按键的 PUSH IN, 压接范围,最大 : 1.5 mm², 盒装
-
商品编号:3021500000包装单位:54 PC
PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 回路数: 14, 180°, 带操作按键的 PUSH IN, 压接范围,最大 : 1.5 mm², 盒装
-
商品编号:2054540000包装单位:48 PC
PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 回路数: 16, 180°, 带操作按键的 PUSH IN, 压接范围,最大 : 1.5 mm², 盒装
-
商品编号:2054550000包装单位:48 PC
PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 回路数: 18, 180°, 带操作按键的 PUSH IN, 压接范围,最大 : 1.5 mm², 盒装
-
商品编号:2054600000包装单位:42 PC
PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 回路数: 20, 180°, 带操作按键的 PUSH IN, 压接范围,最大 : 1.5 mm², 盒装
-
商品编号:3021600000包装单位:36 PC
PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 回路数: 22, 180°, 带操作按键的 PUSH IN, 压接范围,最大 : 1.5 mm², 盒装
-
商品编号:2054620000包装单位:36 PC
PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 回路数: 24, 180°, 带操作按键的 PUSH IN, 压接范围,最大 : 1.5 mm², 盒装
-
商品编号:2054700000包装单位:24 PC
PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 回路数: 32, 180°, 带操作按键的 PUSH IN, 压接范围,最大 : 1.5 mm², 盒装
-
Nr. produktu:2054710000VPE:24 PC
PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 回路数: 36, 180°, 带操作按键的 PUSH IN, 压接范围,最大 : 1.5 mm², 盒装