Długość obudowy 555 mm
Rodzina lamp WIL-LED: lampa LED o wysokości zaledwie 8 mm (9,4 mm z magnesem), zasilana 24 V DC, charakteryzująca się bardzo wysoką skutecznością świetlną i żywotnością (ponad 60 000 h). Konstrukcja bardzo solidna, dzięki całkowitemu zalaniu metalowej obuduwy, i wodoszczelna (IP 67). Dzięki jasnej barwie 6500K (światło słoneczne) odpowiednia do wielu zastosowań. Opcjonalnie z przyłączem M12 ułatwiającym montaż Dzięki niewielkiemu zużyciu energii, do pracy wystarczaj mały zasilacz 24 V.
-
Nr. produktu:2535860000Jedn. opak.:1 szt.
Moduł LED, 6500K, White, Szerokość: 555 mm, napięcie wejściowe: 24 V DC ± 10%, IP67, Wstępnie zmontowany kabel, Ścieżka połączenia: bez
-
Nr. produktu:2535850000Jedn. opak.:1 szt.
Moduł LED, 6500K, White, Szerokość: 555 mm, napięcie wejściowe: 24 V DC ± 10%, IP67, Wstępnie zmontowany kabel, Ścieżka połączenia: M12
Added to Your Shopping Cart