SU 10.16IT 270
Aprobata UL zgodnie z UL840 (600 V) gdy jest używany styk prowadzający. W razie stosowania ze złączami BUZ 10,16 IT spełniają rozszerzone wymagania zabezpieczenia przed dotykiem 5,5 mm w systemach IT (400 V względem uziemienia), zgodnie z normą IEC 61800-5-1.
Mocowanie w kołnierzu środkowym redukuje zapotrzebowanie na miejsce w porównaniu dodotychczasowych rozwiązań o jedną szerokość rastru.
Na życzenie dostępna wersja z kołnierzem śrubowym lub bez kołnierza.
-
Nr. produktu:1157350000Jedn. opak.:36 szt.
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 10.16 mm, Liczba biegunów: 4, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, srebrzone, czarny, skrzynia
-
Nr. produktu:1157330000Jedn. opak.:42 szt.
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 10.16 mm, Liczba biegunów: 3, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, srebrzone, czarny, skrzynia
-
Nr. produktu:1157340000Jedn. opak.:36 szt.
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 10.16 mm, Liczba biegunów: 4, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, srebrzone, czarny, skrzynia
-
Nr. produktu:1157320000Jedn. opak.:42 szt.
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 10.16 mm, Liczba biegunów: 3, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, srebrzone, czarny, skrzynia