SV-SMT 7.62HP 270SF RL
OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP – 28 kVA-性能等级
高性能定制方案
储存能量越多,承载能力越高:
OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP 为中级电源联接器系统。它具备较强的压接能力、出色的耐超载能力以及最大规格和附件选择范围:HP 系列中的高性能产品。HP 表示高性能 - 包括:可承受高达 50°C 的全额电流,无降额,通过 UL 标准的 600-V 认证,以及为符合应用指令 IEC 61800-5-1 的 400 V-TN 系统 (+ 3.0 mm) 提供更多的触摸安全。
高性能定制方案
储存能量越多,承载能力越高:
OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP 为中级电源联接器系统。它具备较强的压接能力、出色的耐超载能力以及最大规格和附件选择范围:HP 系列中的高性能产品。HP 表示高性能 - 包括:可承受高达 50°C 的全额电流,无降额,通过 UL 标准的 600-V 认证,以及为符合应用指令 IEC 61800-5-1 的 400 V-TN 系统 (+ 3.0 mm) 提供更多的触摸安全。
-
商品编号:2546050000包装单位:95 PC
PCB 接插件, 插座, 螺钉法兰, THT/THR 焊接联接, 7.62 mm, 回路数: 5, 270°, 焊脚长度 (l): 2.6 mm, 镀锡, 黑色, Tape
-
商品编号:2546020000包装单位:110 PC
PCB 接插件, 插座, 螺钉法兰, THT/THR 焊接联接, 7.62 mm, 回路数: 2, 270°, 焊脚长度 (l): 2.6 mm, 镀锡, 黑色, Tape
-
商品编号:2546040000包装单位:95 PC
PCB 接插件, 插座, 螺钉法兰, THT/THR 焊接联接, 7.62 mm, 回路数: 4, 270°, 焊脚长度 (l): 2.6 mm, 镀锡, 黑色, Tape
-
商品编号:2546030000包装单位:110 PC
PCB 接插件, 插座, 螺钉法兰, THT/THR 焊接联接, 7.62 mm, 回路数: 3, 270°, 焊脚长度 (l): 2.6 mm, 镀锡, 黑色, Tape
Added to Your Shopping Cart