Accesorios - Klippon® POK
Principales características de la amplia gama de productos:
- Disponibilidad en 17 tamaños
- Dos acabados estándar (colores): gris (similar a RAL 7001 para uso industrial) y negro (similar a RAL 9011 para entornos exigentes, atmósferas explosivas)
- Tapa con tornillos de acero inoxidable con diseño ranurado/de estrella
- Arandelas moldeadas de silicona o cloropreno
- Orificios de fijación fuera de la zona estanca para garantizar la protección IP66
- Resistencia a los golpes de hasta 7 julios
- Montaje directo en la carcasa o utilizando una placa de montaje interna
- Montaje en pared directo mediante agujeros de sujeción o pies de montaje
- Orificios roscados para sujetar carriles y placas de montaje
- Resistencia al fuego hasta E60 según la configuración
- Weidmüller puede fabricar y suministrar esta carcasa según las especificaciones del cliente, completamente equipada con todos los bornes y prensaestopas necesarios.
-
N.º de artículo:1391040000Unidad de embalaje:5 Pieza
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 85.5 mm, Anchura: 567 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material básico: Latón, brillante, no probado
-
N.º de artículo:1390990000Unidad de embalaje:5 Pieza
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 60.5 mm, Anchura: 239 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material básico: Latón, brillante, no probado
-
N.º de artículo:1391070000Unidad de embalaje:5 Pieza
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 85.5 mm, Anchura: 722 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material básico: Latón, brillante, no probado
-
N.º de artículo:1391020000Unidad de embalaje:5 Pieza
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 60.5 mm, Anchura: 656 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material básico: Latón, brillante, no probado
-
N.º de artículo:1390970000Unidad de embalaje:5 Pieza
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 57.5 mm, Anchura: 177 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material básico: Latón, brillante, no probado
-
N.º de artículo:1391030000Unidad de embalaje:5 Pieza
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 85.5 mm, Anchura: 424 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material básico: Latón, brillante, no probado
-
N.º de artículo:1391010000Unidad de embalaje:5 Pieza
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 60.5 mm, Anchura: 438 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material básico: Latón, brillante, no probado
-
N.º de artículo:1390920000Unidad de embalaje:5 Pieza
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 33.5 mm, Anchura: 131 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material básico: Latón, brillante, no probado
-
N.º de artículo:1390940000Unidad de embalaje:5 Pieza
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 32.5 mm, Anchura: 211 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material básico: Latón, brillante, no probado
-
N.º de artículo:1390980000Unidad de embalaje:5 Pieza
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 57.5 mm, Anchura: 275 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material básico: Latón, brillante, no probado
-
N.º de artículo:1391050000Unidad de embalaje:5 Pieza
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 85.5 mm, Anchura: 785 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material básico: Latón, brillante, no probado
-
N.º de artículo:1390910000Unidad de embalaje:5 Pieza
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 32.5 mm, Anchura: 101 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material básico: Latón, brillante, no probado
-
N.º de artículo:1390950000Unidad de embalaje:5 Pieza
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 33.5 mm, Anchura: 258 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material básico: Latón, brillante, no probado
-
N.º de artículo:1391000000Unidad de embalaje:5 Pieza
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 60.5 mm, Anchura: 339 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material básico: Latón, brillante, no probado
-
N.º de artículo:1390930000Unidad de embalaje:5 Pieza
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, otros, Altura: 33.5 mm, Anchura: 181 mm, Profundidad: 0.8 mm, Material básico: Latón, brillante, no probado
-
N.º de artículo:1283440000Unidad de embalaje:1 Pieza
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Espárrago de tierra, otros, Altura: 21 mm, Anchura: 21 mm, Profundidad: 48.7 mm, Material básico: Acero inoxidable 1.4404 (316L)
-
N.º de artículo:1277220000Unidad de embalaje:1 Pieza
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Espárrago de tierra, otros, Altura: 21 mm, Anchura: 21 mm, Profundidad: 48.7 mm, Material básico: Latón
-
N.º de artículo:1283430000Unidad de embalaje:1 Pieza
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Espárrago de tierra, otros, Altura: 12.3 mm, Anchura: 12.3 mm, Profundidad: 42 mm, Material básico: Acero inoxidable 1.4404 (316L)
-
N.º de artículo:1277250000Unidad de embalaje:1 Pieza
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Espárrago de tierra, otros, Altura: 12.3 mm, Anchura: 12.3 mm, Profundidad: 42 mm, Material básico: Latón
-
N.º de artículo:1463490000Unidad de embalaje:1 Pieza
Klippon POK (caja de poliéster vacía), Juego de soportes de sujeción de placa de identificación, Grapa de sujeción, Altura: 12 mm, Anchura: 12 mm, Profundidad: 16.4 mm, Material básico: Acero inoxidable, no probado, gris plata, blanco