SAFESERIES - przekaźnik SIL3 z trybem bezpieczeństwa uruchamianym za pomocą monitorowania linii i obciążenia
Przekaźnik bezpieczeństwa SIL3 został stworzony specjalnie do aplikacji, wymagających zapewnienia bezpiecznego włączania zasilania w procesach technologicznych. Przekaźnik spełnia wymagania bezpieczeństwa funkcyjnego i posiada certyfikat TUV NORD zgodny z normą EN 61508:2010. Atest eksploatacji w obszarach zagrożonych wybuchem oraz rozszerzony zakres temperatury, sięgający do 70 °C umożliwia eksploatacje nawet w trudnych warunkach otoczenia. Zintegrowane wyjście diagnostyczne i alarmowe przekaźnika umożliwia ciągłe monitorowanie przerwania obwodu oraz awarii obciążenia.
Monitorowanie linii (wykrywanie przerwania obwodu) i obciążenia
Atest do obszarów zagrożonych wybuchem
Certyfikat zgodny z EN 61508:2010
Opcjonalny, wąski przekaźnik bezpieczeństwa o szerokości 17,8 mm o zakresie temperatury do 50 °C
-
Nr. produktu:2634010000Jedn. opak.:1 szt.
przekaźnik bezpieczeństwa, 24 V DC ± 20%, , maks. prąd przełączający, bezpiecznik wewnętrzny : , kategoria bezpieczeństwa: SIL 3 EN 61508:2010
-
Nr. produktu:2633940000Jedn. opak.:1 szt.
przekaźnik bezpieczeństwa, 24 V DC ± 20%, , maks. prąd przełączający, bezpiecznik wewnętrzny : , kategoria bezpieczeństwa: SIL 3 EN 61508:2010
Added to Your Shopping Cart