プッシュイン接続
Our TFI-Relays consists of four different devices covering the most important applications in building and factory automation. Three of these carry out individual functions: clock generator (pause and pulse start), switch-on delay and off-delay with control input. There is also a multifunctional version with seven different timing functions. The timing functions and time ranges can be easily configured using a rotary switch fitted on the front. All of the devices meet the international standards according to EN 61812.
- Available in installation design and compact industrial design
- Simple configuration via setting potentiometers and status LED
- Compliance with international standards according to EN 61812
-
Nr. produktu:2898310000Jedn. opak.:1 szt.
TFI-SERIES, Generator zegara, Liczba styków: 1, zestyk przełączny, AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 12...240 V UC -10 % / +10 %, prąd trwały: 8 A, PUSH IN
-
Nr. produktu:2898320000Jedn. opak.:1 szt.
TFI-SERIES, Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy, Z oddzielnym wejściem sterowania, Liczba styków: 1, zestyk przełączny, AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 12...240 V UC -10 % / +10 %, prąd trwały: 8 A, PUSH IN
-
Nr. produktu:2898330000Jedn. opak.:1 szt.
TFI-SERIES, Przekaźnik opóźnienia wyłączenia, Z oddzielnym wejściem sterowania, Liczba styków: 1, zestyk przełączny, AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24...240 V UC -15 % / +10 %, prąd trwały: 8 A, PUSH IN
-
Nr. produktu:2898340000Jedn. opak.:1 szt.
TFI-SERIES, Przekaźnik opóźnienia włączenia, Liczba styków: 1, zestyk przełączny, AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24...240 V UC -15 % / +10 %, prąd trwały: 8 A, PUSH IN