속성
버전 | 사전조립 케이블, PAC, 케이블 LiYCY, 0.34 mm² |
주문 번호 | 7789617010 |
유형 | C300-32B-F-2S-M34-1M |
GTIN(EAN) | 4032248138623 |
수량 | 1 items |
이용가능 기간 | 20.05.2014 |
순중량 | 355 g |
보관 온도 | -10...60 °C |
작동 온도 | -10...50 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
와이어 단면적 | 0.34 mm² |
외경 | 13,9 ± 1 mm |
인터페이스 커넥터 | SP-BLZP 5.08 32P (클램쉘 포함) |
재질 | PVC |
적합 | 디지털 신호 |
커넥터 PLC 측 | H0.34/10 (FERRULES 0.34mm²) |
케이블 | 케이블 LiYCY |
케이블 길이 | 1 m |
폴 수, 최소 | 32-폴 |
경로별 허용 전류 세기, 최대 | 1 A |
고전압 테스트 | 1 KV/1s |
용량 와이어/와이어 | 300 pF/m |
용량 와이어/차폐 | 300 pF/m |
작동 전압 | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |
저항 | ≤ 57 mΩ/m |
정격 전압 | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
총 전류, 최대 | 4 A |
제품 변경 통지 | [Product modification for PAC-NAI, PAC-HONEYWELL and C300 Pre-Assembled Cables](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303854) |
사용자 문서 | [Colours chart](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39476) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | 준수 |