Właściwości
Wersja | EA (pierścienie uziemienia), Pierścień uziemienia, inne, M 50, mosiądz, niklowany |
Nr zam. | 1736530000 |
Typ | EA-RING MS/M 50 |
GTIN (EAN) | 4008190963644 |
Ilość | 10 szt. |
Status dostawy | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny. |
Dostępne do | 31.08.2024 |
Wysokość | 111,5 mm |
Wysokość (cale) | 4,39 inch |
Długość | 111,5 mm |
Długość (cale) | 4,39 inch |
Masa netto | 38 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3 |
Oznaczenie |
Ex e II
II 2 GD EEx d II II 2 GD |
Dławnice kablowe | M 50 |
grubość | 1,5 mm |
gwint (zewnętrzny) | M 50 |
odstęp wymiar wewnętrzny B | 58 mm |
szerokość wymiar zewnętrzny C | 40 mm |
tworzywo | mosiądz, niklowany |
średnica wewnętrzna D2 | 13,5 mm |
średnica zewnętrzna | 67 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1736530000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002317 |
ETIM 7.0 | EC002317 |
ETIM 8.0 | EC002317 |
ETIM 9.0 | EC002317 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-90 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
ROHS | Zgodny |