Właściwości
Wykonanie | Klippon Control Station (przyrząd sterujący oraz sygnalizacyjny), Klippon Control Station, KLIPPON K41 EX, aluminium AlSi12, Przycisk - czerwony, Przycisk - zielony, 2 zestyki rozwierne, 2 zestyki zwierne, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66 |
Nr zam. | 1537510000 |
Typ | KLIPPON CS K41-4 |
GTIN (EAN) | 4050118341942 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 81 mm |
Głębokość (cale) | 3,189 inch |
Głębokość z elementami dodatkowymi | 119 mm |
Wysokość | 122 mm |
Wysokość (cale) | 4,803 inch |
Szerokość | 120 mm |
Szerokość (cale) | 4,724 inch |
Masa netto | 1 300 g |
Temperatura otoczenia | -55 °C...+55 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a |
nr certyfikatu (ATEX) | TUEV14ATEX7606X |
Nr certyfikatu (IECEX) | IECEXITA14.0013X |
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (ATEX) | TÜV 14 ATEX 7606 X |
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (IECEx) | IECEx ITA 14.0013X |
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (INMETRO) | LMP 21.0019X |
1. pozycja w obudowie | Przycisk - czerwony |
2. pozycja w obudowie | Przycisk - zielony |
wersja styku |
2 zestyki rozwierne
2 zestyki zwierne |
Napięcie robocze, max. | 400 V |
Pobór prądu przy temp. otoczenia 40 °C, maks. |
1,5 mm² - T6 10 A
1,5 mm² - T5 16 A 2,5 mm² - T6 16 A |
Pobór prądu przy temp. otoczenia 55 °C, maks. |
1,5 mm² - T4 16 A
1,5 mm² - T5 10 A 2,5 mm² - T5 16 A |
Siłowniki | Przycisk |
Kolor elementu wykonawczego |
czerwony
zielony |
otwory wiercone strona B | 1 x M25 |
Mocowanie wieka | Śruby z łbem Torx®-20 |
Materiał uszczelki elementów obsługowych i sygnalizacyjnych | EPDM |
Materiał uszczelki obudowy | Silikon (VMQ) |
Moment dokręcania śrub wieka | 2,5 Nm |
Moment dokręcania bolca uziemiającego | 2,5 Nm |
Uziemienie zewnętrzne | Bolce uziemiające M4, stal nierdzewna |
Uziemienie wewnętrzne | Zacisk uziomowy |
Oznakowanie |
II 2 G Ex d e IIC T* Gb
II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db |
Zakres zaciskania dławnicy kablowej, maks. | 18 mm |
Zakres zaciskania dławnicy kablowej, min. | 10 mm |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. | 2,5 mm² |
rodzaj montażu | montaż naścienny |
Powierzchnia | Powlekane proszkowo |
udarność | 7 dżuli wg IEC60079-0 |
Klasa temperaturowa |
T4
T5 T6 |
tworzywo | aluminium AlSi12 |
otwory wiercone strona B | 1 x M25 |
tworzywo | aluminium AlSi12 |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności |
[TUEV14ATEX7606X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157816)
[IECEXITA14.0013X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157818) [INMETRO Certificado INMETRO - LMP 21.0019X KCS](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_213805) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1537510000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1537510000&norm=0) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury | [PI KLIPPON CS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38179) |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 9.1 | 27-18-05-90 |
ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |
Dopuszczenia | ![IECEXITA](/picture/IECEXITA.gif) ![TUEVNATEX](/picture/TUEVNATEX.gif) |
Akcesoria
-
Nr. produktu:9527590000Jedn. opak.:1 szt.
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Stopa montażowa, nakładki mocujące, Wysokość: 70 mm, Szerokość: 33.5 mm, Głębokość: 12 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4301, srebrny
Systemy i komponenty obudówObudowy aluminioweAkcesoria - Klippon® KKlippon® K - Uchwyt naścienny
Produkty pokrewne
-
Nr. produktu:9526920000Jedn. opak.:1 szt.
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 120 mm, Szerokość: 122 mm, Głębokość: 81 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
-
Nr. produktu:1460070000Jedn. opak.:20 szt.
VG Ex MS (dławnica kablowa z mosiądzu Ex), Dławnica kablowa, proste, M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, mosiądz, niklowany
Systemy i komponenty obudówObudowy aluminioweKlippon® K 41 - 120 x 122 x 81 mm
System wpustów kablowych i komponentyDławnice kabloweDławnice kablowe do obszarów zagrożonych wybuchem ExD?awiki mosi??ne Ex e