Właściwości
Wersja | KSP (osłona Klippon), Nasadka ochronna, PVC |
Nr zam. | 1736670000 |
Typ | KSP EL30 |
GTIN (EAN) | 4008190956332 |
Ilość | 10 szt. |
Status dostawy | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny. |
Dostępne do | 30.07.2023 |
Długość | 130 mm |
Długość (cale) | 5,118 inch |
Grubość ścianki, min. | 2 mm |
Grubość ścianki, maks. | 2 mm |
Masa netto | 34 g |
Temperatura eksploatacyjna | -25 °C...70 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
grubość | 2 mm |
Halogenki | Nie |
odstęp wymiar wewnętrzny B | 80 mm |
Silikon | Nie |
twardość (Shore A) | 65 |
tworzywo | PVC |
zakres temperatur roboczych, maks. | 70 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -25 °C |
średnica wewnętrzna D2 | 30 mm |
średnica zewnętrzna | 34 mm |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_70792) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1736670000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ETIM 10.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-90 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |
ROHS | Zgodny |