Właściwości
Wersja | Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm² |
Nr zam. | 1329170025 |
Typ | PAC-S1200-HE20-V3-2M5 |
GTIN (EAN) | 4099986577794 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 333 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
Dostosowane do | Sygnały cyfrowe |
Długość kabla | 2,5 m |
interfejs SPS | 4 x SIEMENS S71200 6ES7292-1AG30-0XA0 7P |
Kabel | Kabel LiYY |
liczba biegunów, min. | 20 biegunów |
przekrój przewodu | 0,25 mm² |
przyłącze interfejs | HE10 20P |
tworzywo | PVC |
Średnica zewnętrzna | 10 ± 1 mm |