Właściwości
Wersja | Fotowoltaika, Skrzynka zespolona, Wbudowany moduł fotowoltaiczny, 1100 V, 12 MPP, 1 wejście / 1 wyjście na MPP, Ochrona przeciwprzepięciowa, Wolny koniec kabla |
Nr zam. | 3066790000 |
Typ | PVI DC 1I 1O 2MPP SPD1 C 10 |
GTIN (EAN) | 4099987064194 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 52 mm |
Głębokość (cale) | 2,047 inch |
Wysokość | 280 mm |
Wysokość (cale) | 11,024 inch |
Szerokość | 60 mm |
Szerokość (cale) | 2,362 inch |
Masa netto | 860 g |
Wilgotność | 5 - 95% wilgotności względnej |
Czasokres | 5 lat |
Prąd na maksymalny punkt mocy, maks. | 56 A |
Znamionowa obciążalność prądowa krótkoterminowa |
|
Znamionowe napięcie stałe | 1 100 V |
Materiał izolacyjny | ABS |
mocowanie obudowy | Za pomocą stóp montażowych |
Osłona | z pokrywą |
Rodzaj przyłącza – przewód | Kabel z odcięciem |
Stopień ochrony | II |
udarność | IK06 |
Miejsce instalacji | Chroniony obszar zewnętrzny (>1 km od morza) |
Normy | EN 61643-31 |
Stopień ochrony | IP65 |
Funkcjonalne złącze uziomowe |
|
Liczba punktów maksymalnej mocy (MPP) | 2 |
Liczba wejść przewodów na MPP | 1 |
Maks. ilość wejść DC | na układ maksymalnego punktu mocy, 1 wejście |
Wejście DC + & - |
|
Liczba wejść | 1 |
Maks. ilość wyjść DC | na układ maksymalnego punktu mocy, 1 wyjście |
Wyjście DC + & - |
|
Klasa wymagań | Typ I/II |
napięcie systemu PV, maks. Ucpv | 1 100 V |
Normy | EN 61643-31 |
Ochrona przeciprzepięciowa strona DC | 1000 V typ I + II |
Poziom ochrony Up (+/- , -/PE , +/PE) | ≤ 4,4 kV |
Prąd rozładowania, maks. (8/20 µs) | 40 kA |
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs) | 5 kA |
Prąd wyładowczy In (8/20 µs) | 20 kA |
Prąd zwarciowy ISCPV | 6 000 A |
Łączny prąd wyładowczy Iłączny (10/350 µs) | 5 kA |
Łączny prąd wyładowczy Iłączny (8/20 µs) | 40 kA |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [CE Declaration PV Inline](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324013) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002928 |
ETIM 7.0 | EC002928 |
ETIM 8.0 | EC003857 |
ETIM 9.0 | EC003857 |
ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 |
ECLASS 9.1 | 22-57-02-90 |
ECLASS 10.0 | 22-57-02-90 |
ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |