Właściwości
Wersja | Interfejs, RS, LED, 1-drutowe, złącze sprężynowe |
Nr zam. | 9447910000 |
Typ | RS 32IO 1W L H Z |
GTIN (EAN) | 4032248253210 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 72 mm |
Głębokość (cale) | 2,835 inch |
Wysokość | 87 mm |
Wysokość (cale) | 3,425 inch |
Szerokość | 145 mm |
Szerokość (cale) | 5,709 inch |
Masa netto | 230 g |
Temperatura magazynowania | -40...60 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -25...50 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a |
wskaźnik stanu LED na kanał | zielony |
separacja na kanał | Nie |
zabezpieczenie przez kanał | Nie |
status LED napięcia zasilania | żółty |
bezpiecznik zasilania | 3,15 A |
biegunowość masy | Nie |
liczba biegunów (strona sterownika) | Wtyczka 20-biegunowa |
przyłącze (strona obiektu) | LMNZF 5.08mm |
Przyłącze (strona sterowania) | 2 x wtyk wg IEC 603-1 / DIN 41651 |
system oprzewodowania | 1-drutowe |
napięcie robocze | 24 V DC ± 10% |
prąd maksymalny na kanał | 1 A |
całkowity prąd znamionowy | 2 A |
zgodnie z | DIN EN 50178 |
napięcie znamionowe | < 50 V AC |
kategoria przepięcia | III |
stopień zabrudzenia | 2 |
Napięcie probiercze izolacji AC | 0,35 kV |
długość zdejmowanej izolacji | 7 mm |
elastyczny z tulejką, maks. | 1,5 mm² |
elastyczny, maks. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
elastyczny, min. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
Maks. przekrój poprzeczny przewodu, AWG | AWG 14 |
Min. przekrój poprzeczny przewodu, AWG | AWG 26 |
obszar zacisku, maks. | 1,5 mm² |
obszar zacisku, min. | 0,14 mm² |
rodzaj połączenia | złącze sprężynowe |
stały, maks. H05(07) V-U | 1,5 mm² |
stały, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
rodzaj połączenia | złącze sprężynowe |
obszar zaciskowy, min. | 0,14 mm² |
obszar zaciskowy, maks. | 1,5 mm² |
sztywny, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
sztywny, maks. H05(07) V-U | 1,5 mm² |
elastyczny, min. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
elastyczny, maks. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
elastyczny z tulejką, maks. | 1,5 mm² |
Przekrój poprzeczny przewodu, min. AWG | AWG 26 |
Przekrój poprzeczny przewodu, maks. AWG | AWG 14 |
długość zdejmowanej izolacji | 7 mm |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności |
[Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153597)
[Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153606) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002780 |
ETIM 7.0 | EC002780 |
ETIM 8.0 | EC002780 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Zgodny |