Właściwości
Wersja | Interfejs, RS ELCO, Złącza wtykowe ELCO, 56, LM2NZF 5.08mm |
Nr zam. | 1126780000 |
Typ | RS ELCO 56/56RM Z |
GTIN (EAN) | 4032248908363 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 60 mm |
Głębokość (cale) | 2,362 inch |
Wysokość | 70 mm |
Wysokość (cale) | 2,756 inch |
Szerokość | 155 mm |
Szerokość (cale) | 6,102 inch |
Masa netto | 195 g |
Temperatura magazynowania | -40...60 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -25...50 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a |
instrukcja układu biegunów | 1 |
liczba biegunów (strona sterownika) | Wtyk 56 bieg |
materiał styku (strona sterownika) | stop brązu fosforowego |
przyłącze (strona obiektu) | LM2NZF 5.08mm |
Przyłącze (strona sterowania) | Złącza wtykowe ELCO |
ustawienie złącza wtykowego | z prawej strony |
napięcie nominalne | 150 V AC / 200 V DC |
prąd znamionowy na złącze | 1,5 A |
całkowity prąd znamionowy | 84 A |
zgodnie z | DIN EN 50178 |
napięcie znamionowe | < 150 V AC |
kategoria przepięcia | II |
stopień zabrudzenia | 2 |
test napięcia impulsu | 2,5 kV |
Napięcie probiercze izolacji AC | 0,8 kV |
długość zdejmowanej izolacji | 7,5 mm |
elastyczny z tulejką, maks. | 1,5 mm² |
elastyczny z tulejką, min. | 0,25 mm² |
elastyczny, maks. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
elastyczny, min. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
Maks. przekrój poprzeczny przewodu, AWG | AWG 14 |
Min. przekrój poprzeczny przewodu, AWG | AWG 24 |
obszar zacisku, maks. | 2,5 mm² |
obszar zacisku, min. | 0,13 mm² |
rodzaj połączenia | złącze sprężynowe |
stały, maks. H05(07) V-U | 2,5 mm² |
stały, min. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
tulejka z kołnierzem z tworzywa sztucznego, maks. | 1,5 mm² |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [K338_01_11.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35413) |
Dokumentacja użytkownika | [Table of connections](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35475) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002780 |
ETIM 7.0 | EC002780 |
ETIM 8.0 | EC002780 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-52 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Zgodny |