Właściwości
Wersja | Dołączalny łącznik instalacyjny, Kołek M12 |
Nr zam. | 2531020000 |
Typ | SAISC-M-5S-M12-L-COD |
GTIN (EAN) | 4050118541137 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 43 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
Cykle wpinania | 500 |
kodowanie | L-coded |
Liczba biegunów | 5 |
Materiał pierścienia gwintowanego | odlew ciśnieniowy cynkowy |
Materiał styków | Cu |
napięcie znamionowe | 63 V |
Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy cynkowy |
Powierzchnia styku | pozłacany |
Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 2,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza, maks. | 1,5 mm² |
Przekrój przyłącza, min. | 0,75 mm² |
Przyłącze ekranu | Tak |
Prąd znamionowy | 16 A |
Prąd znamionowy | 16 A |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze zagniatane |
Stopień ochrony |
IP67
po wkręceniu |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Zakres temperatury obudowy | -40 - +85 °C |
Średnica kabla, maks. | 13,5 mm |
Średnica kabla, min. | 5,8 mm |
Liczba biegunów | 5 |
złącze 1 | M12 |
Przyłącze 2 | Crimp |
Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy cynkowy |
Ścieżka połączenia | Kołek M12 |
Materiał styków | Cu |
Powierzchnia styku | pozłacany |
Stopień ochrony |
IP67
po wkręceniu |
Cykle wpinania | 500 |
Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-2-111 |
Informacje produktowe |
Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie. 4 x styk zaciskowy, styk / 1 x styk zaciskowy, gniazdo dla funkcji FE. |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_181348) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2531020000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](LINK/UL_search.html) |
Nr certyfikatu (cURus) | E307231 |