Tulajdonságok
Változat | Sín, TS 35 x 15, Szélesség: 306 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált ónbevonat, passzivált |
Rendelési szám | 8000135664 |
Típus | TS35X15 ST 306 K75 HOR |
GTIN (EAN) | 4099987089920 |
Qty. | 1 Darab |
Mélység | 15 mm |
Mélység (coll) | 0,591 inch |
Magasság | 35 mm |
Magasság (coll) | 1,378 inch |
Szélesség | 306 mm |
Szélesség (coll) | 12,047 inch |
Hossz | 306 mm |
Hossz, inch | 12,047 inch |
Nettó tömeg | 214,52 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anyag | Acél |
Anyagvastagság | 1,5 mm |
Bélyeg méretei | 6,3 x 20 mm |
Felületi minőség | galvanizált ónbevonat, passzivált |
Szabványok | A DIN EN 60715 szerint |
Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
Anyag | Acél |
Anyagvastagság | 1,5 mm |
Bélyeg méretei | 6,3 x 20 mm |
Felületi minőség | galvanizált ónbevonat, passzivált |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_315518) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8000135664) |
Katalógusok | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001285 |
ETIM 7.0 | EC001285 |
ETIM 8.0 | EC001285 |
ETIM 9.0 | EC001285 |
ETIM 10.0 | EC001285 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 9,1 | 27-40-06-02 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |
ROHS | Megfelel |
Tartozéka
-
Cikkszám:2934200000Csomagolási egység:1 Darab
Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 230 mm, Szélesség: 330 mm, Mélység: 181 mm, Anyag: Alumínium AlSi12, kezeletlen, ezüst
-
Cikkszám:2934180000Csomagolási egység:1 Darab
Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 230 mm, Szélesség: 330 mm, Mélység: 181 mm, Anyag: Alumínium AlSi12, Porszórt, Ezüstszürke
Készülékház-rendszerek és alkatrészekAlumíniumházakKlippon® K 75 – 230 x 330 x 181 mm